Innen prosessautomasjon streber vi etter effektiv prosjektering og anleggsdesign. Det er viktig å oppnå rask oppstart og idriftsetting og produsere med effektivitet og kvalitet. Digital transformasjon og Industri 4.0 bruker verdifulle data fra feltnivået for å optimalisere prosesser. Å sikre tilkoblingsmuligheter og datatilgang på feltnivå er svært viktig. Hittil har det vært begrensninger som lav hastighet, begrenset båndbredde og komplekse protokollkonverteringer.
De ledende standardorganisasjonene har samarbeidet med store bransjepartnere som Endress+Hauser for å spesifisere et avansert fysisk lag for Ethernet, Ethernet-APL, som oppfyller kravene til prosessindustrien. Denne teknologien er designet til å være åpen, trygg, fremtidssikker og klar for det industrielle tingenes Internett (IIoT).
Mens Ethernet-APL muliggjør digitalisering og IT/OT-konvergens, øker det også kravene til cybersikkerhet. Ethernet-APL gir det fysiske grunnlaget som kreves for moderne kommunikasjonsprotokoller, og ved å kombinere dette med enheter som er utviklet i tråd med IEC 62443-standarden, kan vi begynne å redusere cybersikkerhetsrisikoen.
Ethernet-APL – det avanserte fysiske laget for Ethernet
Ethernet-APL som tilrettelegger for digitale tjenester parallelt med prosesstyring
Sammenligning av Ethernet-APL-topologi
Sammenligning av kostnader ved analog og digital teknologi
Ethernet-APL – det avanserte fysiske laget for Ethernet
Ethernet-APL som tilrettelegger for digitale tjenester parallelt med prosesstyring
Sammenligning av Ethernet-APL-topologi
Sammenligning av kostnader ved analog og digital teknologi
Fordeler med Ethernet-APL
Ethernet-AP muliggjør en fullstendig digitalisering av prosessanlegg og fordeler i hele livssyklusen. Ethernet-APL utvider funksjonaliteten til konvensjonelt Ethernet for å oppfylle de høye kravene i prosessindustrien, f.eks. lange kabelstrekk, enkel installasjon og egensikker utforming for eksplosjonsfarlige områder. Det muliggjør sikker, høyhastighetskommunikasjon og strømforsyning via en 2-leder-kabel og er derfor egnet for feltnivåenheter som målesensorer. Ethernet-tilkobling til feltutstyr gir full tilgang til prosess- og overvåkingsvariabler, diagnostiske data og avanserte funksjoner som verifisering av "klar for batch"-status på tvers av flere enheter.
Ethernet-APL-applikasjoner
Ethernet-APL kan brukes overalt der 4–20 mA og feltbussteknologier tidligere ble brukt. Feltenhetene og infrastrukturproduktene egner seg perfekt for prosessindustrien – hovedsakelig for nye prosjekter, men med noen modifikasjoner også for eksisterende prosjekter. Ethernet-APL passer til mange bruksområder i mange forskjellige bransjer, hvor noen av følgende brukstilfeller er relevante:
Ytterligere informasjon om prosesskvalitet via tilgang til alle måle- og overvåkingsdata
Avanserte funksjoner som "klar for batch"-verifisering av flere målepunkter
Kalibrering av analoge kommunikasjonssløyfer
Eksplosjonsfarlige områder
Ressursadministrasjon for mange målepunkter
Enkel tilgang til enhetsdiagnostikk
Overvåking og optimalisering, f.eks. ved bruk av den 2.kanalen / IIoT
Last ned vårt tekniske dokument for å lære mer
I dette tekniske dokumentet beskrives aspekter ved systemintegrasjon knyttet til enhetsdiagnostikk, verifisering og overvåking, med en sammenligning av 4–20 mA/HART og PROFINET over Ethernet-APL i praktiske anvendelsesscenarioer.
Vellykket validering av Ethernet-APL-teknologi i kjemisk industri
I BASFs Ethernet-APL-laboratorium evaluerte BASFs ingeniører Ethernet-APL-teknologien over flere måneder. Fokuset lå på ulike topologier og bruksscenarioer i henhold til kravene fra BASFs anlegg. I tillegg ble teknologien validert i ulike stresstester sammen med produsenter av DCS, feltbrytere og instrumenter. Ingeniørene identifiserte mange fordeler ved den nye teknologien, for eksempel:
Enkel og fleksibel installering
Enkel integrasjon i DCS
Stabil og rask Ethernet-kommunikasjon
Høy tilgjengelighet i prosessen
Plug-and-play-utskifting av enheter
Dataeksport i 2. kanal
With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Mengdemåler og spesialist for krevende vann- og avløpsapplikasjoner med en kompakt og lett tilgjengelig transmitter. Egnet for enkle måleoppgaver som råvannsinntak.
Netilion Health is a digital asset-health management service. With IIoT technology it provides diagnostics from your field devices anywhere at any time, so you have remedies ready when you need them.
Netilion Value er en IIoT-basert dataovervåkningstjeneste som kobler deg til målingene dine fra hvor som helst, slik at du kan spore anlegget ditt i sanntid.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.