Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Cerabar PMP51B - trykktransmitter  med metallmembran | trykkmåler

Cerabar PMP51B – Smart trykktransmitter med metallmembran

For absolutt/relativt trykk opptil 400 bar, −40…+125 °C (opptil +400 °C), ≤0,075 % nøyaktighet, SIL og Bluetooth/SmartBlue

PMP51B
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum
    up to 0.055 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F…+257°F)
    Diaphragm seal:
    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar... 400 bar
    (6psi...6,000psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Measuring cell

    400 mbar...400 bar
    (6psi...6,000psi)

Bruksområde

Cerabar PMP51B er en smart trykktransmitter med metallmembran for presis måling av absolutt og relativt trykk i væsker og gasser. Den tilbyr høy driftssikkerhet, intuitive veivisere og sikker fjernstyring via Bluetooth. Ytelse: opptil 400 bar, nøyaktighet ≤0,075 % / ≤0,055 %, prosesstemperatur −40…+125 °C (opp til +400 °C med trykkformidler). Støtter 4–20 mA/HART og PROFINET APL for robust, sporbar og nøyaktig prosesskontroll.

Egnet for applikasjoner i:

  • Vann og avløpsvann

  • Energi og kraftverk

  • Kjemisk industri

  • Hygienisk industri (Næringsmiddel og farmasi)

Fordeler

  • Reduser feil og nedetid: Intuitiv programvare og veivisere for enkel igangkjøring og vedlikehold

  • Fjernstyring: Bruk SmartBlue-appen for sikker og trådløs tilgang

  • Robust design: Ideell for krevende miljøer og eksplosjonsfarlige områder

  • Kommunikasjon: 4-20mA/HART, Bluetooth, PROFINET med Ethernet APL

Lean utvalg

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products