Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Industrielle temperaturesensorer

Industrielle temperatursensorer fra Endress+Hauser for presis temperaturmåling i krevende prosessmiljøer. Våre løsninger gir høy nøyaktighet, lang levetid og enkel integrasjon – perfekt for alle applikasjoner innen prosessindustri og automatisering.

Industrielle temperatursensorer – Endress+Hauser
27 Produkter
Sorter etter:
Filter

Industritermometre

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om industrielle temperatursensorer

Den fleksible konfigurasjonen av våre industritermometre omfatter ulike sensordesign, termolommer, tilkoblingshus og en komplett portefølje av temperaturtransmittere. Våre svært tilpasningsdyktige produkter tilbyr et uovertruffent utvalg og best mulig tilpasning til dine bruksområder i industrielle prosesser. Mange års erfaring og vår brede applikasjonskunnskap sikrer at våre industrielle temperatursensorer oppfyller alle kundebehov.

Modulære industrielle termometre

Vår iTHERM ModuLine-familie er den nyeste generasjonen av modulære termometre for industrielle bruksområder. Med et overkommelig antall produkter kan vi oppfylle nesten alle prosess- og kundekrav. Innovative teknologier gir merverdi i form av forbedret prosesseffektivitet eller anleggs- og produktsikkerhet. Eksempler på dette er Dual Seal-funksjonen og iTHERM QuickNeck. Sertifiseringer i henhold til internasjonale standarder kompletterer tilbudet.

Porteføljebeskrivelse

  • Ulike sensordesign - best mulig måleytelse for alle bruksområder
  • Termometre med termolomme - enkel og sikker utskifting/rekalibrering
  • Termometre uten termolomme. Direkte kontakt med medium: raskest responstid og høyeste nøyaktighet
  • Termometre med eller uten transmitter
  • Termometre med eller uten display
  • Gjengede, kompresjonsmonterte, flensede prosesstilkoblinger
  • Sveisede termobrønner eller termolommer av stangstål

Måleprinsipp for motstandstemperaturdetektorer

The RTD sensor changes its electrical resistance with a change in temperature. They are suitable for the measurement of temperatures between -200 °C and approx. 600 °C and stand out due to high measurement accuracy and long-term stability. The most frequently used RTD types are Pt100 or Pt1000. As a standard, Endress+Hauser RTD sensors fulfill the IEC 60751 accuracy class A.

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.


Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Svært nøyaktig innenfor hele driftstemperaturspekteret
  • Ex-godkjenninger: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM QuickSens: hurtigst responstid for optimal prosesskontroll
  • iTHERM StrongSens: uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60 g) for best mulig anleggssikkerhet

Modulær design. Skreddersydd etter dine behov.

iTHERM ModuLine tilbyr full fleksibilitet for industriell temperaturmåling.

De syv produktene kan konfigureres individuelt, fra sensor og termolomme til transmitter, for å tilpasses behovene til ditt industrielle temperaturmålepunkt.

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
eBrochure iTHERM ModuLine
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
download icon Nedlasting