Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Coriolis massemålere

Endress+Hauser Coriolis-massemålere gir ekstremt presis måling av masse, volum, tetthet og temperatur. Ideell for krevende prosesser i kjemisk industri, næringsmiddel og olje/gass. Robust design, Heartbeat-diagnostikk og digital integrasjon sikrer driftssikkerhet.

Coriolis-massemålere i lastehavn
36 Produkter
Sorter etter:
Filter

Kom i gang med vår produktguide BETA

Trenger du hjelp til å velge og dimensjonere din neste Coriolis-massemåler?

Om Coriolis massemålere

Coriolis-måleprinsippet brukes i et bredt spekter av ulike industrier, deriblant life science, kjemi, petrokjemi, olje og gass, næringsmidler og kjøp-og salg installasjoner (custody transfer system). Coriolis massemålere kan måle praktisk talt alle væsker: rengjøringsmidler, løsemidler, drivstoff, råolje, vegetabilsk olje, animalsk fett, lateks, silikonoljer, alkohol, fruktløsninger, tannkrem, eddik, ketchup, majones, gass eller gass i væskeform.

Samtidig måling av massestrøm, tetthet og temperatur åpner for helt nye perspektiver for prosesskontroll, kvalitetssikring og anleggssikkerhet. Ytterligere viktige karakteristikkverdier kan også beregnes fra de målte primærvariablene:

  • Volumstrøm
  • Faststoffinnhold i en væske
  • Konsentrasjoner i flerfasevæsker
  • Spesielle tetthetsverdier som referansetetthet, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato osv.

Coriolis mengdemålingsprinsipp

Hver Coriolis massemåler har ett eller flere målerør som vibrerer kunstig ved hjelp av en eksitator. Med en gang væsken begynner å strømme i målerøret, vil vibrasjonen få ytterligere vridning på grunn av væskens treghet. To sensorer registrerer denne endringen av rørets vibrasjon i tid og rom som "faseforskjellen". Denne forskjellen er en direkte måleverdi for massestrømmen.

I tillegg kan væskens tetthet også bestemmes ut i fra målerørenes vibrasjonsfrekvens. Temperaturen i målerøret registreres også for å kompensere for termisk påvirkning. Prosesstemperaturen som bestemmes ut i fra dette, er tilgjengelig som et ytterligere utgangssignal.

Fordeler

  • Universelt måleprinsipp for væsker og gasser
  • Måling med flere variabler – samtidig måling av massestrøm, tetthet, temperatur og viskositet
  • Høy målenøyaktighet: vanligvis ±0,1 % o.r., eventuelt: ±0,05 % o.r. (PremiumCal)
  • Måleprinsipp uavhengig av de fysiske væskeegenskapene og flowprofilen
  • Avstand for inngang og utgang ikke nødvendig

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Mengdemålingsteknologier for væsker, gasser og damp
Oversikt over produkter og tjenester for mengdemåling av væsker, gasser og damp.
download icon Nedlasting
document icon
Proline i industrien - den ideelle måler for enhver industri
eBok: Sjekk ut fordelene med nye Proline, se vår bransjeoptimaliserte produktportefølje og dra nytte av tilleggsinformasjon som filmer og brosjyrer.
download icon Nedlasting
document icon
Proline 300/500 - Innovasjonsbrosjyre
Den fremtidsrettede teknologien for mengdemåling
download icon Nedlasting