Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Input
Front camera:
1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera
Rear camera:
1080p at 30 fps 11M RGB camera
Bruksområde
Nyt fordelene med en høyytelsesløsning for igangkjøring og vedlikehold av feltinstrumentene dine. Enhetskonfigurasjonen er rask og enkel med det robuste industrielle nettbrettet Field XpertSMT50B. Mobile serviceteknikere setter pris på å ha markedets største bibliotek med enhetsdrivere tilgjengelig. Med minimal innsats kan teknikere starte konfigurasjonen umiddelbart etter å ha opprettet en trådløs forbindelse eller modemforbindelse til feltenheten.
Field Xpert SMT50B industrielt nettbrett er designet for administrasjon av feltenheter: Takket være den praktiske størrelsen og vekten kan du ta det med deg uansett hvor du utfører vedlikeholdsoppgaver. I tillegg har du Windows-operativsystemet tilgjengelig – du trenger ikke å ta med deg flere enheter. Slik forbedrer Field Xpert effektiviteten og sparer tid og kostnader mens det samtidig sikrer anleggets pålitelighet.
Fordeler
Raskt og pålitelig nettbrett for enkel enhetskonfigurasjon takket være høyytelsesteknologi
Alt-i-ett-verktøy: Field Xpert SMT50B kan konfigurere alle typer feltutstyr takket være biblioteket med mer enn 4000 enhetsdrivere og støtte for alle vanlige protokoller – inkludert trådløse tilkoblinger som sikker Bluetooth®
Egnet for bruk i tøffe, ikke-farlige miljøer takket være den blendingsfrie berøringsskjermen og den robuste designen (IP66)
Windows-operativsystem installert for direkte tilgang til ditt vanlige arbeidsmiljø
Direkte tilkobling til Netilion IIoT-økosystemet slik at du kan få tilgang til data, dele filer med teamet ditt og lagre dokumenter for å sikre samsvar, uansett hvor du befinner deg
Designet for mobile arbeidsflyter: Den praktiske størrelsen og vekten (1 kg, 10,1-tommers skjerm), praktiske tilbehør (tastatur, magnetfeste osv.) og et dobbelt batteri som kan byttes under drift, sikrer produktivitet hele dagen uten avbrudd
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Field Xpert SMT50B
Industrial tablet for device configuration in non-hazardous areas
EN NO 10/12/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
10/12/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01877SEN_0125-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Field Xpert SMT50B
Industrielt nettbrett til enhetskonfigurasjon i ikke-farlige områder
EN NO 10/12/2025Språk:
Norsk
Versjon:
10/12/2025
Filstørrelse:
3 MB
Filnavn:
BA02584SNO_0125-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Security Manual Field Xpert
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN NO 23/12/202530/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
23/12/2025
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
SD03405SEN_0225-00.pdf
-
-
-
Produsentinformasjon (MI)
Field Xpert SMT50B - Software Version 1.08.xx
Manufacturer Information
for users regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN NO 10/12/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
10/12/2025
Filstørrelse:
51.9 KB
Filnavn:
MI01536S_04_EN_01.25.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Field Xpert SMT50B
Industrial tablet for device configuration
in non-hazardous areas (non-ex)Språk:
Engelsk
Versjon:
17/11/2025
Filstørrelse:
911.2 KB
Filnavn:
IN01469S_04_EN_01.25.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Field Xpert SMT50B
Industrial tablet for device configuration
in non-hazardous areas (non-ex)Språk:
Engelsk
Versjon:
05/02/2026
Filstørrelse:
9.9 MB
Filnavn:
SMT50B_IN01474SEN_eBrochure.px.pdf
-
-
-
Produsentdeklarasjon
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B-
Declaration number: HE_02284_01.25
Manufacturer specification: EMCEN NO 17/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
17/11/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
SMT50B_HE_02284_01.25.pdf
-
-
-
EU-deklarasjon
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B-
Declaration number: EU_01260_01.25Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
254.5 KB
Filnavn:
EU_01260_01.25_RA00260-T19G_EN.pdf
-
-
-
Radioutstyr
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B-
Region: Chile
Approval agency: SUBTEL
Radio interface: Bluetooth LE, WLANSpråk:
Spansk
Versjon:
15/05/2025
Filstørrelse:
579.5 KB
Filnavn:
SMT50B_SUBTEL_DO No 116060-F96_01.25.pdf
-
-
-
Radioutstyr
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B-
Region: Colombia
Approval agency: CRC
Radio interface: Bluetooth LE, WLAN, 3G/4GSpråk:
Spansk
Versjon:
22/10/2014
Filstørrelse:
793.7 KB
Filnavn:
SMT50B_CRC 201483620_01.25.pdf
-