Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Enklere væskeanalyse med Memosens-teknologi

Enten du må oppfylle hygienekrav, håndtere høye krav i tungindustrien eller trenger pålitelige resultater i vannbehandlingen din, tilbyr Memosens-sensorer sikkerhet, enkelhet og kostnadseffektivitet for alle prosessene dine.

Prosessanalyse – digital og sikker for alle relevante parametere
Enkel sensorutskifting på stedet gjør livet enklere for operatørene. ©Endress+Hauser

Spar tid med Memosens-teknologi

Enkel

Memosens-sensorer kan lagre sensor- og prosessspesifikke data i sensorhodene og overføre dem digitalt til transmitteren, noe som forenkler det daglige arbeidet:

  • Målesystemet gjenkjenner sensoren automatisk når den kobles til via den brukervennlige bajonettlåsen.
  • Kalibrering på stedet er ikke nødvendig, du bytter bare sensorene i målepunktet.
  • Du trenger ikke å ta med rengjørings- og kalibreringsutstyr til måleplassen.
  • Hvis det blir nødvendig å bytte sensor under nattskift eller i helgene, trenger du ikke å kontakte analyseeksperten din. Anleggsoperatører kan enkelt utføre jobben.
  • Kalibreringen kan utføres i et komfortabelt laboratorium, noe som er en fordel for analyseekspertene dine og kalibreringens nøyaktighet.

Med Memosens kan sensoren kalibreres i laboratoriet og skiftes ut meget lett i anlegget.

Hassan Maati B AlHarbi, Analyseleder, Saudi Kayan – SABIC, Saudi Arabia
Memosens-sensorer er fuktbestandige. De kan til og med kobles til under vann. ©Endress+Hauser

Sikker

Dramatisk økning i påliteligheten og tilgjengeligheten til målepunktet

  • Memosens-teknologien digitaliserer det målte signalet i sensoren og overfører det via en fullstendig innstøpt, kontaktfri forbindelse. Målingene dine blir fullstendig motstandsdyktige mot miljøpåvirkninger som fuktighet, korrosjon eller saltbroer.
  • Du kan koble til sensoren selv under vann.
  • Galvanisk isolasjon av sensor og transmitter eliminerer forstyrrelsessignaler.
  • Hvis målesignalet blir avbrutt, viser transmitteren umiddelbart en automatisk feilmelding takket være den digitale overføringen.
  • Memosens-sensorer tilbyr full overholdelse og kompatibilitet med krav i farlige områder.

Sikkerhet for anleggsoperatører

Takket være rask sensorutskifting på stedet, blir anleggsoperatører kun utsatt for ubehagelige forhold i en kort periode.

  • Tøffe værforhold i utendørs installasjoner
  • Potensielt giftige miljøer i utvaskingsprosesser
  • Varme områder i anlegget på grunn av prosesser med høy temperatur
  • Arbeidsplasser i stor høyde, f.eks. store lagre eller kjøletårn
Laboratoriekalibrering gir mange fordeler: økt sikkerhet, strengere prosesskontroll, kostnadseffektivitet ©Endress+Hauser

Kostnadseffektiv

Den digitale Memosens-teknologien minimerer driftskostnadene dine på mange relevante områder.

  • Redusert nedetid: Rask utskifting av forhåndskalibrerte sensorer i prosessen optimaliserer prosessens oppetid og øker utbyttet.
  • Lengre levetid for sensorer: Regenerering av sensorer i laboratoriet øker levetiden med opptil 30 % og reduserer MRO-kostnadene.
  • Personalkostnader: Det er ikke behov for PAT-eksperter som er tilgjengelige 24/7 i anlegget.
  • Besparelser på kjemikalier: Siden sensorkalibrering utføres under optimale forhold, kan prosessene kjøres med strengere grenser.
Reijo Mämmioja

Med Endress+Hausers Memosens-teknologi har vedlikeholdsarbeidet med å kalibrere pH-sløyfene gått drastisk ned. Vi har kunnet redusere tiden vi bruker, fra 2200 til 240 timer per år.

Reijo Mämmioja, Senior instrumenteringsingeniør, Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Med Memosens kan vi kjøre prosessene med strengere grenseverdier og dermed mer nøyaktig og pålitelig.

Jussi Roukanen, Metallurg, Agnico Eagle
IIoT-tilkobling gir en fjernoversikt over  Memosens-målepunkter på mobile enheter. ©Endress+Hauser

Fremtidsrettet

Vedlikeholdsstrategier på neste nivå

Memosens-sensorer kan lagre omfattende sensor-, kalibrerings- og belastningsdata, for eksempel temperaturer, driftstimer, ekstreme måleverdier, CIP- og SIP-sykluser osv.

Kombinert med Heartbeat Teknologi får du enda mer informasjon om målepunktet, for eksempel feltapparatets tilstand, tilkoblingskontroll fra sensor til transmitter eller overvåking av sensorenes strømforsyning.

Alle disse dataene kan enkelt overføres til PCS, for eksempel via Ethernet IP. De gir deg et perfekt grunnlag for å utvikle intelligente vedlikeholdsstrategier.

Klar for IIoT-tilkobling

Spesielt innen vannovervåking er mange målepunkter plassert på avsidesliggende steder. For å betjene disse stedene kan Memosens-data overføres til vårt Netilion-økosystem og berikes med tilleggsdata som GPS-koordinater for målepunktet. Netilion visualiserer måle- og geografiske data i oversiktlige dashbord, slik at du får en omfattende oversikt over alle målingene dine. Det varsler deg også hvis noen grenser overskrides, slik at du kan reagere raskt på uventede hendelser.

Den enkleste måten å etablere skyforbindelse for Memosens-målepunkter på, er det integrerte Liquiline Edge Modulen. Det er tilgjengelig som ekstrautstyr eller ettermonteringsprodukt for Liquiline-plattformen for flerparameter-transmittere.

Omfattende

Memosens-sensorer med plug-in-hode er tilgjengelige for måling av pH, ORP, oppløst oksygen, konduktivitet og disinfeksjon. De leverer presise, digitale måleverdier som øker produktutbyttet og sikrer jevn høy prosesskvalitet. Våre sensorer med fast kabel har også Memosens-teknologi og tilbyr tilleggsparametere som turbiditet, nitrat, SAC osv.

Noen høydepunkter fra vårt utvalg av Memosens-sensorer

/

Les videre

20 år med suksess

Digital sensorteknologi med lang suksesshistorie

Memosens-teknologien har revolusjonert pH-måling. Siden den gang har væskeanalyse blitt enklere og sikrere for en hel rekke parametere.

Digitale Memosens-sensorer gir mer presis prosesskontroll.

Miniatyrtteknologi med stor effektivitet

Små brikker i Memosens-sensorhodene lagrer en hel båndbredde med data, slik at du kan kjøre prosessen jevnere, sikrere og med høy presisjon.

Memosens-sensorer i prosess

Effektiv pH-overvåking lønner seg i kjemisk industri

William Blythe oppnår effektivitet og kostnadsbesparelser med Memosens

digital memosens teknologi for mer oppetid i prosessene

Laboratoriebasert pH-kalibrering gir nye muligheter

Beiersdorf bruker digital Memosens-teknologi for maksimal tilgjengelighet av måleinstrumenter

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Sluttnoter

Finn ut mer