Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Tørrstoffmåling med mikrobølgeteknologi

Forbedret prosesskontroll: Vedlikeholdsfri inline-måling av tørrstoff i sanntid i ulike bransjer

Vedlikeholdsfri inline-måling av tørrstoff i sanntid i ulike bransjer
2 Produkter
Sorter etter:
Filter

TS-måling med mikrobølgeteknologi

Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter passende måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om tørrstoffmåling med mikrobølgeteknologi

Målere basert på mikrobølgetransmisjon brukes i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, papirmasse- og papirindustrien og vann- og avløpsvannindustrien for å måle en blandings totale innhold av faste stoffer, for eksempel i slambehandling. I renseanlegg for avløpsvann brukes mikrobølgetransmisjon til klaring, utråtning og avvanning. Selv om det totale tørrstoffinnholdet ofte måles gjennom laboratorieprøver, er det en økende preferanse for kontinuerlige inline-målinger, noe som er mer effektivt og ikke fører til forsinkelser.

Mens andre sensorteknologier for måling av totalt tørrstoff er avhengig av blandingens turbiditet, er begrenset til et bestemt område for totalt tørrstoff eller krever mye vedlikehold, er måleenheter som bruker mikrobølgetransmisjon, uavhengige av farge eller turbiditet, vedlikeholdsfrie og dekker et område fra 0 til 50 % totalt tørrstoff.

Mikrobølgeoverføring: måleprinsipp

Mikrobølger som passerer gjennom et medium, er elektromagnetiske bølger som interagerer med materie på molekyl- og atomnivå. Disse interaksjonene resulterer i absorpsjon og endringer i bølgenes utbredelseshastighet. Ut fra disse fysiske egenskapene kan mediets permittivitet beregnes, noe som i sin tur gjør det mulig å bestemme visse størrelser i mediet, for eksempel det totale innholdet av faste stoffer.

Permittiviteten er et mål på den elektriske polariserbarheten til et dielektrikum. Et medium med høy permittivitet polariseres mer som respons på et påtrykt elektrisk felt enn et materiale med lav permittivitet.

I medier med høyt innhold av faste stoffer beveger mikrobølgene seg raskere enn i rent vann. Flyttetiden er tilsvarende kortere, og dempingen er mindre. Dette skyldes at vannmolekylenes polariseringsegenskaper gir vann en høy permittivitet. Dette skiller seg fra det totale tørrstoffet som ofte finnes i avløpsslam, som har en relativt lav permittivitet.

Fordeler

  • Pålitelig og permanent prosesskontroll gjennom kontinuerlig inline-måling i sanntid
  • Uavhengig av farge/turbiditet eller andre egenskaper ved slamblandingen
  • Lite vedlikehold og tidsbesparende, noe som sikrer høyere produktivitet
  • Dekker et bredt spekter av tørrstoff, fra primærklarering til avvanning