Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Trykksensorer

Endress+Hauser trykksensorer gir presis og pålitelig måling av trykk i væsker, gass og damp. Ideell for prosessindustri, vannbehandling og energi. Robust design, høy nøyaktighet og digital integrasjon sikrer sikker drift og optimal prosesskontroll.

Måling av absolutt trykk og overtrykk
21 Produkter
Sorter etter:
Filter

Kom i gang med vår produktguide BETA

Trenger du hjelp til å velge og dimensjonere dine neste konduktivitetssensorer og -transmittere?

Om trykktransmittere og trykkbrytere – Presis trykkmåler for alle applikasjoner

Kontinuerlig måling eller trykkbrytere for absolutt trykk og overtrykk gir sikker måling av væsker og gasser i ulike installasjoner. Cerabar-sensorer og Ceraphant-brytere overvåker nivået i næringsmiddelinstallasjoner på en pålitelig måte. Enhetene har flere hygienesertifiseringer. Også i prosessindustrien med SIL og eksplosjonsbeskyttelsessertifikater kan pålitelig måling garanteres. Se det store utvalget Cerabar- og Ceraphant-enheter ved å klikke på knappen "Gå til produktfilter" over.

Trykktransmittere og trykkbrytere – Presis trykkmåling for alle applikasjoner

Trykktransmittere og trykkbrytere brukes til nøyaktig måling og overvåking av trykk i industrielle prosesser. Disse komponentene er avgjørende for sikker og effektiv drift i alt fra vannbehandling og kjemisk industri til olje og gass.

Endress+Hauser – Kvalitet og presisjon i verdensklasse

Endress+Hauser tilbyr et bredt utvalg av trykktransmittere og trykkbrytere som dekker behovene i enhver applikasjon. Produktene er kjent for høy kvalitet, pålitelighet og presis måling – selv under krevende forhold.

  • Enkel integrasjon i eksisterende systemer
  • Tilgjengelig med internasjonale sertifikater og sporbar dokumentasjon
  • Skreddersydde løsninger for ulike bransjer og prosesskrav

Velg Endress+Hauser for trykkmåling med maksimal nøyaktighet og driftssikkerhet.

Måling av absolutt trykk og overtrykk: Måleprinsipp

Måling av absolutt trykk og overtrykk ved hjelp av keramisk celle eller silisiumcelle eller membranforsegling passer perfekt til ulike installasjoner i prosess- og hygieneindustriene. Med riktig sensorteknologi og skreddersydde instrumenter kan Endress+Hauser tilby trykktransdusere med hurtig oppsett eller til og med "plug & play", noe som gir enkel idriftsettelse, reduserer kostnadene og sparer tid, enten det gjelder en trykkbryter eller en trykktransmitter.

Silisiumcelle: Driftstrykket avleder den prosessisolerende rammen og et fyllefluid overfører trykket til en motstandsbro (halvlederteknologi). Den trykkavhengige endringen i broens utgangsspenning måles og evalueres.

Trykkbryter: Trykkbryteren åpner eller stenger en elektrisk PNP-kontakt når et bestemt trykk er oppnådd. I tillegg er en utgang for 4–20 mA tilgjengelig.

Fordeler

  • Silisiumcelle: For prosesstrykk opptil 700 bar (10 500 psi), små innfelte prosesskoblinger, garantert overbelastningsbestandighet, minimale termiske effekter
  • Membranforsegling: utvalg av spesialmaterialer og prosesskoblinger, prosesstemperaturer fra -70 til +400°C
  • Trykkbryter: funksjonssjekk og informasjon på anlegget med LED-lys og digitalt display, drift og visualisering også mulig via PC, hus i rustfritt stål og typeskilt utformet med laser