Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Slamnivåsensorer og -transmittere

Endress+Hauser slamnivåsensorer og -transmittere gir presis måling av slamlag i sedimenteringsbassenger. Robust teknologi for pålitelig drift, enkel integrasjon og samsvar med miljøkrav.

Sensorer og transmittere for slamnivå
13 Produkter
Sorter etter:
Filter

Sensorer og transmittere for slamnivå

Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter passende måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om nivåsensorer og -transmittere for slam

Slamnivåsensorer og -transmittere hjelper deg med å pumpe slam, ikke vann. De overvåker kontinuerlig separasjons- og overgangssonene i klarings- og sedimenteringsfasene, slik at du kan drive prosessen effektivt. Typiske installasjoner er i primær- og sekundærklarifikatoren i avløpsrenseanlegg for å måle slamnivået/slamteppets nivå.

Hvordan velge slamnivåsensorer

Våre slamnivåsensorer og -transmittere brukes i mange bransjer, for eksempel vann, avløpsvann, kjemikalier og gruvedrift. Valg av sensor avhenger av bruksområdet. For måling av slamnivå der tilstopping og groing kan forekomme (primær- og sekundærklaringer, slamtanker, fortykningsmaskiner osv.), anbefaler vi sensorer med visker. For måling av slamnivå i en sekundærklarifikator med overflateskimmer eller i klarvannssedimenteringstanker kan du bruke en standard slamnivådetektor.

Nivåmåling av slam med ultralydsensorer

Ultralydsensorer for slamnivå har en piezoelektrisk krystall som er innkapslet i et motstandsdyktig polymerhus. Når krystallet spenningssettes, genererer det et sonarsignal. I prosessen sendes det ut ultralydbølger som skanner separasjonssonene. Den målte variabelen er tiden det utsendte ultralydsignalet trenger for å nå de faste partiklene i separasjonssonen og returnere tilbake til mottakeren igjen. Prinsippet er velprøvd og sikrer en stabil slamnivåmåling over lang tid.

Fordeler

  • Den velprøvde teknologien vi bruker i våre slamnivåsensorer og -transmittere, sikrer stabile og pålitelige måleverdier ved å eliminere forstyrrelser, f.eks. gjennom flyteslam, gassbobler eller skimmere i bevegelse.
  • Slamnivåsensorer med og uten visker gir optimal tilpasning til måleoppgaven i sedimenteringsbassenget, slamtanken, fortykkeren osv.
  • Våre slamnivådetektorer kan enkelt tas i bruk takket være forhåndsdefinerte beregningsmodeller.
  • Vi tilbyr holdere og monteringsutstyr for slamnivåmåling i alle typer sedimenteringstanker, for eksempel primær- og sekundærklarifikatorer.
  • Med Liquilines flerkanals- og multiparameterenheter kan du koble slamnivå- og slamteppnivåsensorer samt mange andre sensorer til én enkelt transmitter.