Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Engangsutstyr for mengdemåling i bioteknologi med Proline Promass U 500

Høy målenøyaktighet og nye muligheter med multivariabel Coriolis-teknologi – utviklet i tråd med industristandarder.

bilde av Engangs strømningsmåling i bioteknologisk industri med Proline Promass U 500

Fremskynder bioteknologiske prosesser

Utviklingen av nye aktive ingredienser blir stadig mer kompleks. Innen biofarmasøytisk industri øker behovet for fleksible og dynamiske prosesser – spesielt for celle- og genbaserte terapier, mRNA-teknologier og personlig tilpassede behandlinger. Agile produksjonsmetoder og smarte teknologier gjør det mulig for bioprodusenter å tilpasse seg raskt til markedets endringer og bringe innovasjoner raskere ut på markedet. Derfor ser vi en økende bruk av engangssystemer i krevende produksjonsprosesser.

Engangsinstrumentering er ikke et nytt fenomen i bioteknologi, men med Proline Promass U 500 åpner det seg helt nye muligheter. Dette er den første cGMP-kompatible engangs Coriolis-mengdemåleren, som muliggjør bruk av kostnadseffektive og sikre engangssystemer både i batch- og kontinuerlige produksjonsprosesser. Promass U 500 leverer førsteklasses måleverdier, tidsbesparende igangkjøring, enkel betjening og fleksibel anvendelse.

bilde av Proline Promass U 500 og engangsposer ©Endress+Hauser
bilde av Proline Promass U 500 og engangsposer

Multi-use vs. Single-use: Fordeler med engangssystemer

Sammenlignet med tradisjonelle multi-use systemer, tilbyr engangssystemer en rekke betydelige fordeler. Disse inkluderer:

  • Større fleksibilitet
  • Minimert risiko for krysskontaminering
  • Kortere produksjonstider
  • Betydelig lavere investeringskostnader

I tillegg elimineres behovet for komplekse rengjørings- og steriliseringsprosesser (CIP og SIP), noe som reduserer både rengjøringskostnader og energiforbruk.

Hva kjennetegner et “ideelt” engangsinstrument? Fra operatørens perspektiv bør et optimalt engangsinstrument ha følgende egenskaper:

  • Sømløs integrasjon med eksisterende digital infrastruktur
  • Ferdig kalibrert og klar til bruk – uten behov for manuell justering
  • Kompatibilitet med ikke-intrusiv kalibrering og integritetstesting, i tråd med krav fra både kunder og regulatoriske myndigheter
  • Målekvalitet som er lik eller bedre enn tradisjonell, gjenbrukbar sensorteknologi
bilde av kjemiker med Proline Promass U 500 engangs Coriolis-målerør ©Endress+Hauser

Engangsteknologi i Life Sciences

De siste årene har biofarmasøytisk industri i økende grad tatt i bruk fleksibel produksjon for å møte varierende produksjonsbehov. Denne utviklingen har drevet frem både innovasjon og utbredelse av engangsteknologi, som gjør det mulig å skalere produksjonen raskt – fra kliniske studier og små batcher til konvensjonelle batchstørrelser på opptil 2 000 liter. Samtidig har teknologien utviklet seg betydelig, og nye systemer bidrar til økt produktivitet og tilpasningsevne, med design optimalisert for fleksible anlegg med skalérbar produksjon.

Selv om engangskomponenter må kjøpes inn gjentatte ganger, oppveies disse kostnadene som regel av besparelser knyttet til rengjøring, sterilisering, validering, tapt tid og den reduserte fleksibiliteten som følger med tradisjonelle multi-use anlegg. Engangssystemer har derfor blitt en integrert del av moderne biofarmasøytisk produksjon – spesielt innen utvikling og fremstilling av produkter basert på dyrecellekulturer.

Denne utviklingen åpner nye muligheter innen avanserte terapiformer som celle- og genterapi, personlig medisin og monoklonale antistoffer.

Engangsdel av engangsstrømningsmåler Promass U 500 ©Endress+Hauser

Coriolis-måleteknologi

Coriolis-måleteknologi er ideell for biofarmasøytiske engangsapplikasjoner som krever presis og pålitelig måling av masseflow, samtidig som den oppfyller strenge bransjestandarder. Sammenlignet med andre måleprinsipper tilbyr Coriolis-teknologien flere fordeler som gjør den til et overlegent valg for engangsløsninger innen Life Sciences:

  • Betydelig høyere nøyaktighet, med mulighet for å måle flere variabler (flow, temperatur og tetthet) under ulike prosessforhold
  • Forbedret prosesskontroll og overvåking takket være multivariable målinger
  • Steriliserbare målerør (f.eks. via gamma-, røntgen- eller autoklavering), som eliminerer risikoen for krysskontaminering
  • Økonomiske fordeler gjennom uovertruffen nøyaktighet i batch- og doseringsapplikasjoner – investeringen betaler seg raskt
  • Ingen krav til rette innløps- eller utløpsstrekk, og målingen påvirkes ikke av endringer i væskens egenskaper (ledningsevne, tetthet eller temperatur)

Proline Promass U 500

For høy presisjon og pålitelig flowmåling i biofarmasøytiske engangsapplikasjoner er Proline Promass U 500 den optimale løsningen:

  • Uslåelig måleytelse
  • – Nøyaktighet: ±0,5 %
  • – Repeterbarhet: ±0,25 %
  • Multivariable målinger
  • – Masse-/volumstrøm, tetthet og temperatur
  • Fleksible installasjonsalternativer
  • – Innebygd versjon for frontpanelmontering på skids
  • – Bordmodell med kapsling for laboratoriebruk
  • Steriliserbart målerør
  • – Laget av 316L (1.4435) rustfritt stål, egnet for gamma-sterilisering
  • Engangskomponenter i fire nominelle diametere
  • – DN 04 / 1/8"
  • – DN 06 / 1/4"
  • – DN 15 / 1/2"
  • – DN 25 / 1"
  • – Alle passer i én baseenhet og dekker flowområder fra 0,12 til 135 kg/min – for maksimal fleksibilitet og standardisering

Koble til og start måling

Utforsk Proline Promass U 500 – den første engangs-flowmåleren med førsteklasses ytelse og cGMP-samsvar for biofarmasøytiske applikasjoner.

Les mer

Promass U 500 engangsdel med emballasje

Overraskende bærekraftig engangsteknologi

Vann- og energiforbruk reduseres betydelig ved bruk av engangsteknologi, ettersom behovet for rengjøring og sterilisering elimineres – i motsetning til tradisjonell multi-use teknologi.

Promass U 500 under idriftsettelse

Idriftsettelse av Promass U 500 i felt

Et paradigmeskifte fra tradisjonell teknologi: Heartbeat Verification bekrefter gyldigheten av fabrikkalibreringen – dette trinnet er fullstendig automatisert.

bilde av kapasitiv skumdetektor Liquicap FTZ61

Ytterligere engangsprodukter for biofarmasøytiske anvendelser

Endress+Hausers øvrige engangsprodukter omfatter innovative analyseverktøy for Raman-spektroskopi og den ikke-invasive, kapasitive skumdetektoren Liquicap FTZ61.

Spørsmål og svar: Økt effektivitet i produksjonen av biofarmasøytiske produkter med engangsinstrumenter

I dette intervjuet snakker Bethany Silva, markedsføringssjef for biovitenskapelig industri hos Endress+Hauser USA, om den økende betydningen av engangsteknologier og hvordan Endress+Hausers innovasjoner innen strømningsmåling støtter moderne biofarmasøytisk produksjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss via skjemaet nedenfor.

Sluttnoter

Finn ut mer