Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Promass F har lenge vært kjent som en svært nøyaktig sensor. Immun mot svingninger og tøffe omgivelser egner den seg for et svært bredt spekter av applikasjoner. Med den kompakte transmitteren tilbyr Promass F 300 høy fleksibilitet når det gjelder drift og systemintegrering: tilgang fra én side, fjerndisplay og forbedrete tilkoblingsalternativer. Heartbeat Technology gir mulighet til målepålitelighet og utvidelse av rekalibreringssykluser.
Måleprinsippet fungerer uavhengig av fysiske væskeegenskaper slik som viskositet eller tetthet
Topp måleytelse for væsker og gasser under varierende og krevende prosessbetingelser.
Egenskaper ved enheten
Massestrøm: målefeil ±0.05 % (PremiumCal)
Mediumtemperatur: -196 til 350 °C (-320 til 662 °F)
Nominell diameter: DN 8 til 250 (³⁄₈ til 10")
Kompakt hus med to rom med inntil 3 I/O-er
Bakgrunnsbelyst display med berøringskontroll og WLAN-tilgang
Fjerndisplay tilgjengelig
Fordeler
Topp prosess-sikkerhet – immun mot svingninger og tøffe omgivelser
Plassbesparende installasjon – ikke behov for inn-/utløpsbane
Full tilgang til prosess- og diagnosedata – en rekke fritt kombinerbare I/O-er og Ethernet
Redusert kompleksitet og variasjon – fritt konfigurerbar I/O-funksjonalitet
Integrert verifisering – Heartbeat Technology
Videoer
Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi
Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.
Ethernet-APL
Ethernet-APL er et fysisk lag for Ethernet som er utviklet for å oppfylle kravene i prosessindustrien.
Å fjerne CO₂ fra atmosfæren krever både innovativ fangstteknologi og pålitelige prosessdata. Finn ut hvordan DACMA og Endress+Hauser samarbeider for å støtte effektive karbonfangstoperasjoner.
Banebrytende karbonfangst til sjøs: Les mer om Carbon Ridges karbonfangstsystem på skip og hvordan pålitelige instrumenter ivaretar prosessikkerheten under tøffe forhold.
På den nye fabrikkalibreringsriggen fra Endress+Hauser kan Wintershall Dea nå kalibrere Promass F med hydrokarboner i henhold til loven – et vesentlig billigere alternativ enn kalibrering på stedet.
"White Paper" – Måleutfordringer forårsaket av prosessvæsker som inneholder gass på Coriolis-strømningsteknologi: Hvordan du best kan overvinne disse utfordringene med Endress+Hauser Promass Coriolis mengdemåler.
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product Headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.