Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kompakte temperaturfølere

Endress+Hauser tilbyr kompakte temperaturfølere for presis måling i trange installasjoner. Våre sensorer gir høy nøyaktighet, enkel integrasjon og robust design – ideelt for prosessindustri og applikasjoner med begrenset plass

Kompakte termometre for industrielle og hygieniske bruksområder
7 Produkter
Sorter etter:
Filter

Kompakte termometre

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om kompakte temperaturfølere

Kompakte temperaturfølere kombinerer alle komponentene til en enkelt, ikke-demonterbar enhet. Med sin lille og lette design, kostnadseffektivitet, optimal plassutnyttelse, pålitelig drift, enkel installasjon og igangkjøring, oppfyller de perfekt kravene til moderne prosessinstrumentering. Innenfor vår strømlinjeformede portefølje tilbyr vi maksimal allsidighet for industriell eller hygienisk bruk - fra forskjellige kommunikasjonssignaler til et bredt spekter av prosessforbindelser.

iTHERM CompactLine

iTHERM CompactLine-familien er gjennomtenkt designet for å unngå unødvendig kompleksitet og oppnå et balansert pris/ytelsesforhold. Klar til bruk og allsidig, disse instrumentene er designet for et bredt spekter av applikasjoner innen biovitenskap, mat og drikke og generell prosessindustri. Inkluderingen av høykvalitets måleteknologi som raskest reagerende sensorer og sensor-transmitter-matching sikrer høyeste responstid og nøyaktighet.

Porteføljebeskrivelse

Vår strømlinjeformede portefølje av små temperatursonder gir:

  • Ulike prosessforbindelser – gjenget eller hygienisk
  • En rekke RTD-sensordesigner – basic eller high-performing
  • Termometre med termolomme – enkel og sikker utskifting / rekalibrering
  • Termometre uten termometer – direkte mediekontakt: raskeste responstider og høyeste nøyaktighet
  • Termometre med eller uten transmitter
  • Termometre med eller uten display
  • Kommunikasjonssignaler – 4 til 20 mA, IO-Link
  • Hygieniske termolommer – inkludert T- og albue-termolommer

iTHERM TrustSens teknologi

Endress+Hauser har utviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensorteknologi spesielt utviklet for hygieniske applikasjoner som krever streng overholdelse av FDA- og GMP-forskrifter. Sensorenheten kombinerer en standard Pt100 RTD med et svært nøyaktig fastpunktreferanseelement som bruker Curie-temperatureffekten for å generere et pålitelig kalibreringssignal. Den prisbelønte teknologien bidrar til å minimere risiko og måleusikkerhet i kritiske prosesser.

Termolomme for albue og T-stykker

Våre Endress+Hauser hygieniske termolommer er designet uten sveis eller unødvendige væskelommer som gjør dem enkle å rengjøre og dermed ideelle for hygieniske og aseptiske applikasjoner. De blir sveiset inn i prosessrøret, er ikke mulig å demontere og freses fra ett enkelt stykke rustfritt stål. Selv med svært korte nedsenkingslengder er disse termolommene ideelle for bruk i hygieniske eller aseptiske rør, kar eller tanker.

Fordeler

  • Liten, kompakt design av rustfritt stål
  • Kostnadseffektivitet
  • Ekstremt kort responstid
  • Svært nøyaktig selv med kort innsettingslengde
  • Enkel og rask igangkjøring
  • Strømlinjeformet portefølje: reduksjon av lagerførte varer
  • Klassens beste hygieniske design
  • Passer for alle bruksområder