Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.000,00 mm (157,48'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0° C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 2.500,00 mm (98,43'')
Høytemperaturtermometre
Vårt produktsøk hjelper deg med å finne egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter ut fra produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom utvelgelsen av enkeltprodukter via applikasjonsparametre.
I behandling av stål, smelting av glass, forbrenningsgassprosesser og i mur- og keramikkindustrien kan det oppstå temperaturer på opptil 2000 °C (3632 °F). Prosesser med høye temperaturer krever spesialtermometre med keramiske termolommer og termoelementer laget av uedle metaller eller edelmetaller, f.eks. platina og rhodium. Beskyttelsesrøret beskytter sensoren mot mekanisk og kjemisk skade og temperatursjokk som skapes av prosessen, og øker derfor sensorens levetid.
Porteføljebeskrivelse
Vår portefølje av modulære høytemperaturtermometre inneholder:
Modulær konstruksjon for enkel tilpasning til bruksområdets behov
Valgfri temperaturtransmitter, integrert eller eksternt plassert
Termoelementsensorer (TC) type J, K eller type B, S, R
Beskyttelsesrør laget av spesielle legeringer eller et bredt utvalg av keramiske materialer
Prosesskoblinger med gjenger, klemringskoblinger og flenser
Termometer med termolomme av metall eller legering
Termometer med keramisk termolomme
Termometer med termolomme av metall eller legering
Bruksområder
Den modulære konstruksjonen og det store utvalget av tilvalg gjør det mulig å tilpasse termometrene til kravene i ulike bruksområder innen en lang rekke bransjer.
Energiproduksjon, f.eks. biomasse, kull
Kjemisk industri, f.eks. forgassingsreaktorer
Industriovner, f.eks. avfallsforbrenning
Glassindustrien
Stål- og jernproduksjon
Sement og byggematerialer
Fordeler
Lang levetid ved bruk av innovative termolommematerialer med forbedret slitebestandighet og kjemisk motstand
Kostnadsbesparelser for vedlikehold av målepunktet, kvalitetsforbedringer av produktene og forbedret anleggssikkerhet
Langsiktig stabil måling takket være sensorbeskyttelse med ikke-porøse materialer
Teknologi, konstruksjon og fordeler med termoelementer (TC) i temperaturmåling.
Grunnlag og måleprinsipp
Mekanisk belastning, levetid og slitasje
iTHERM FlameLine-portefølje
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.