Denne transmitteren tilhører den nye Deltabar-generasjonen. Den er robust og enkel å betjene enten lokalt eller eksternt. Transmitteren kan styres trådløst via en app på en mobilenhet ved hjelp av en sikker Bluetooth-tilkobling. PMD55B muliggjør tilstandsbasert vedlikehold, noe som øker effektiviteten i teknisk service betydelig. Programvaren er utviklet for å forenkle håndteringen. Intuitive veivisere guider deg gjennom oppsett og proof-testing av enheten, noe som minimerer driftsfeil.
Måleområde trykk: opp til 40 bar (600 psi)
Statisk trykk opptil 250bar (3750psi)
Nøyaktighet: opp til +/-0.055 %
Fordeler
Trådløs kontroll av enheten i prosessområdet med SmartBlue-appen uten å avbryte prosessen
Reduser ulykker på stedet og beskytt utstyr når instrumenter er installert på vanskelig tilgjengelige steder
Reduser systematiske feil – feilfri SIL-idriftsettelse og instrumentstyrt proof-testing
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Olin Corporation bruker Proline Promag P 300 på grunn av elektrolyseprosessen og drar nytte av nøyaktige målinger under tøffe forhold takket være funksjonen «flytende måling».
Bath Ales kontaktet Endress+Hauser for hjelp med å redusere vannforbruket ved det nye bryggeriet sitt. En løsning med instrumentering, datainnsamlingspaneler og programvare har gitt imponerende besparelser.
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Process pressure / max. overpressure limit
250 bar (3750 psi)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Process connection
NPT 1/4-18, RC1/4"
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Drinking water approvals
NSF, KTW
Application limits
None
Measuring principle
Differential pressure
Characteristic
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Smallest calibratable span
0.25 mbar (0.00375 psi)
Vacuum resistance
25 mbar (0.0375 psi)
Max. Turn down
100:1
Max. overpressure limit
375 bar (5625 psi)
Process connection
NPT 1/4-18, RC1/4"
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Material gasket
EPDM, HNBR, FVMQ,
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil
Material housing
Aluminium
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Drinking water approvals
NSF, KTW
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium
Display/Operation
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4...20 mA HART
Digital communication
HART
Hazardous area approvals
ATEX, CSA, IECEx
Functional safety
SIL
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance Smartblue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium
Display/Operation
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.