Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbedre industriprosessene dine med avanserte Ethernet-protokoller

Har du lagt merke til hvordan den digitale transformasjonen omformer prosessindustrien og skaper nye krav til sikker dataoverføring i sanntid? Hvordan kan du sikre pålitelig tilkobling med høy hastighet og samtidig opprettholde effektiviteten i dette landskapet?

Ethernet-baserte kommunikasjonsmiljøer bidrar til å digitalisere anlegget ditt. Industri 4.0 og kvalitet 4.0

Industriell Ethernet til prosessindustrien

Industriell Ethernet er svaret på spørsmålet om hvordan man kan oppnå pålitelig tilkobling. Med Ethernet-APL og Single Pair Ethernet blir sømløs datakommunikasjon mulig, selv i de mest utfordrende miljøer, noe som sikrer pålitelighet. Ved å ta i bruk Industrial Ethernet får du tilgang til data i sanntid, og du får dessuten bedre interoperabilitet mellom systemene. Frem til nå har mange prosessanlegg slitt med manglende standarder for prosessverdier og anleggsdata. Derfor er åpen digital kommunikasjon avgjørende, særlig fordi anleggsdata som intern driver, konfigurasjonsfiler og diagnostikk bidrar til virksomhetens skalerbarhet. Smarte Ethernet-enheter med protokoller som PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP og Ethernet-APL muliggjør sømløs kommunikasjon, noe som gjør automatiseringen mer effektiv og skalerbar. Etter hvert som industrien beveger seg mot digitalisering, legger Ethernet-baserte nettverk grunnlaget for smartere, mer tilkoblede og fremtidsklare operasjoner.

Fremveksten av Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller

For ikke så lenge siden begynte man å se potensialet i Ethernet som et fysisk lag for integrering på feltnivå i industrielle applikasjoner. Ethernet er ryggraden i moderne konnektivitet og muliggjør dataoverføring med høy hastighet og lav forsinkelse, sømløs systemintegrasjon samt pålitelig fjerntilgang med minimal feilmargin - noe som er avgjørende for dagens smarte produksjonsmiljøer.

I næringsmiddelindustrien er Ethernet-baserte protokoller vanlige. Disse protokollene bidrar til å opprettholde kvaliteten og konsistensen på produktene ved å muliggjøre presis kontroll over produksjonsprosessene. Kjemikalieindustrien drar også nytte av Ethernet-baserte protokoller, som gjør det lettere å integrere komplekst kjemisk prosessutstyr og sikre nøyaktig dataoverføring og kontroll. I farmasøytisk sektor brukes Ethernet-baserte protokoller til å styre sofistikert laboratorieutstyr og automatiserte systemer. Disse protokollene muliggjør sømløs kommunikasjon mellom ulike enheter, noe som sikrer at eksperimenter og prosesser utføres med høy presisjon og pålitelighet. PROFINETs sanntidsegenskaper er spesielt verdifulle for applikasjoner som krever streng kontroll og overvåking.

I tillegg til ytelse og interoperabilitet bidrar Ethernet-basert kommunikasjon også til kostnadseffektivitet ved å redusere kablingsbehovet, minimere behovet for arbeidskraft og optimalisere ressursbruken. Det spiller en nøkkelrolle når det gjelder å forbedre sikkerheten og sikre samsvar, med sanntidsovervåking av farlige forhold og automatisering av sikkerhetsprotokoller. Disse funksjonene beskytter ikke bare personalet og utstyret, men bidrar også til overholdelse av bransjeforskrifter gjennom nøyaktig datasporing og rapportering.

Ethernet-APL

Ethernet-APL: Forbedrer tilkoblingsmuligheter og effektivitet

Ønsker du å kombinere Ethernet-hastigheten med dine spesifikke krav til prosessautomatisering? Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) er svaret - det gir rask og sikker dataoverføring selv i farlige industrimiljøer. Ethernet-APL tar digitaliseringen enda lenger, og støtter full ende-til-ende-tilkobling gjennom hele prosessanleggets livssyklus.

I lang tid har det vært mangel på standardisering på tvers av industriell infrastruktur. Ifølge 2024 Industrial Network Report utgitt av Cisco, oppgir opptil 37 % av bransjen dette som en av de største bekymringene. Dette er en av flere grunner til at de ledende organisasjonene for standardisering har samarbeidet med stor industripartnere som Endress+Hauser for å spesifisere et avansert fysisk lag for Ethernet som oppfyller kravene i prosessindustrien. Ethernet-APL er designet for å være et åpent, fremtidsrettet og klart for Industrial Internet of Things (IIoT). I den samme undersøkelsen oppga 63 % av respondentene at de hadde økt utgiftene til infrastruktur, og 28 % satset på Ethernet for å fremtidssikre driften allerede nå.

Etter at den analoge kommunikasjonen ble fornyet av feltbussteknologien, er vi nå på vei mot neste nivå innen industriell kommunikasjon. Med sin hastighet, robusthet og interoperabilitet overvinner Ethernet-APL tidligere begrensninger og tilbyr en helt ny tilnærming til felttilkobling. Ethernet-APL er fullt kompatibelt med ledende protokoller som PROFINET og EtherNet/IP, og er dermed fremtidsrettet og driver utviklingen av industriell automasjon i ulike sektorer. For eksempel innen:

Oppdag hvordan Ethernet-APL forbedrer effektiviteten, sikkerheten og datahåndteringen

Ethernet-APL utvider funksjonene til konvensjonelt Ethernet for å oppfylle de høye kravene i prosessindustrien, f.eks. lange kabellengder, enkel installasjon og egensikker design for eksplosjonsfarlige områder.

IO-Link i feltoppsettet, endress+hauser, et digitalisert produksjonsanlegg
IO-Link

IO-Link: Forandrer enhetstilkobling

Den standardiserte kommunikasjonsprotokollen forbedrer tilkoblingsmulighetene ved å tilby sømløs interoperabilitet, offline-parametrisering og sanntidsdiagnostikk. IO-Link gjør det mulig å konfigurere og overvåke enheter eksternt, noe som gir økt fleksibilitet i driften og reduserer behovet for manuelle justeringer.

IO-Links evne til å integreres med ulike feltbussystemer gjør den dessuten ideell for oppgradering av eksisterende oppsett med moderne automatiseringsteknologi, spesielt der prosessmiljøene og kravene til instrumentene er ganske enkle. IO-Link er et supplement til Ethernet-baserte strukturer og passer perfekt for målepunkter som kan betegnes som mindre kritiske.

Hvordan IO-Link støtter ulike industrier

Utforsk fordelene med IO-Link for industriell automasjon

Gjennom hele livssyklusen til et anlegg eller en skid må utstyret oppfylle strenge krav: enkel installasjon, effektiv drift og intelligent optimalisering. Digitalisering gjennom IO-Link tilbyr solide løsninger for disse utfordringene. Har du en rekke leverandører av måleinstrumenter i anlegget ditt? IO-Link fungerer på tvers av produsenter, noe som sikrer pålitelig sensor- og aktuatorkommunikasjon.

Mann i fabrikk med nettbrett ©Endress+Hauser
Validering og idriftsettelse av digitale nettverk

Stol på vår støtte for å validere og idriftsette de digitale nettverkene dine

I en situasjon der en kunde bygger et nytt anlegg eller tilpasser nettverket til et eksisterende anlegg, er det avgjørende å kontrollere de digitale kommunikasjonsalternativene for å ta en solid beslutning. Med vår ekspertise innen design og idriftsettelse av digitale nettverk kan vi støtte deg i denne prosessen. Vi tilbyr en tjeneste for validering og idriftsettelse av nettverkstopologier for å sikre at kundene våre implementerer den best mulige teknologien for deres individuelle brukstilfelle.

Finn ut mer om hvordan vår konsulent- og idriftsettingstjeneste kan hjelpe deg ved å laste ned søknadsinformasjonen vår.

Sluttnoter

Hvordan kan vi hjelpe deg på din digitaliseringsreise?