Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde Cerabar PMC71B - trykktransmitter

Cerabar PMC71B - trykktransmitter

Smart trykktransmitter som oppdager prosessavvik som endringer i sløyfeegenskapene

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    -40°C...+150°C
    (-40°F...+302°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    Ceraphire ceramic
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Material process membrane

    Ceramic

  • Measuring cell

    100 mbar....40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Bruksområde

Denne senderen tilhører den nye generasjonen av Cerabar. Enheten er robust og kan fjernstyres via en app på et nettbrett ved hjelp av en sikker Bluetooth-forbindelse. Den tillater også tilstandsbasert vedlikehold.
Programvaren er utviklet for å forenkle håndteringen. Intuitive veivisere veileder brukeren gjennom oppsett, prøvetester og verifisering av enheten.
Heartbeat Technology tilbyr verifiserings- og overvåkingsfunksjoner for å oppdage uønskede avvik, f.eks. endringer i sløyfeegenskaper.

  • Måleområde trykk: opp til 40 bar (600 psi)

  • Helt vakuumbestandig opp til +150°C (302°F) prosesstemperatur

  • Nøyaktighet: opp til +/- 0.025%

Fordeler

  • Med Heartbeat-teknologien kan du kontrollere enhetens tilstand mens prosessen er i gang.

  • Enkel indikasjon på enhetens status - displayet skifter fra grønt til rødt når det oppstår diagnostiske meldinger

  • Reduserer systematiske feil - feilfri SIL-idriftsetting og instrumentstyrt prøvetesting

  • Trådløs kontroll av enheten i vanskelig tilgjengelige prosessområder med SmartBlue-appen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende