Liquiphant FTL63 er spesielt utviklet for næringsmiddel-, drikkevare- og biovitenskapsindustrien, og oppfyller alle deres hygieniske krav. Den velprøvde vibroniske teknologien fungerer pålitelig i alle pumpbare væsker, selv der andre måleprinsipper når sine grenser på grunn av endringer i konduktivitet eller dielektrisk konstant (DC-verdi), avleiringer, skum, turbulens eller luftbobler. Derfor er teknologien den perfekte erstatningen for flottørbrytere, kapasitive eller optiske sensorer.
Liquiphant FTL63 brukes til punktnivådeteksjon i prosess- og lagringstanker samt i rørledninger.
Prosesstemperatur fra -50 til +150 °C (-58 til +302 °F)
Viskositeter opptil 10 000 mm2/s (cSt)
Sensorlengde opptil 3 m (10 fot)
Overflatebehandling: mekanisk eller elektropolert
Internasjonale hygieniske sertifikater (3-A, EHEDG, ASME BPE), kontaktmateriale i samsvar med EC1935/2004, FDA, GB4806
Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater, overfyllingsbeskyttelse WHG, SIL
CIP/SIP
Fordeler
Universell bruk i alle pumpbare væsker uten mediejustering - velprøvd vibronisk måleteknologi
Høy prosess- og produktsikkerhet gjennom sertifisert hygienisk design (3-A, EHEDG, ASME BPE) samt velprøvd materialkonformitet og sporbarhet gjennom erklæringer og sertifikater (f.eks. EC1935/2004, FDA og cGMP)
Enkel igangkjøring med plug & play-funksjonalitet og minimert vedlikeholdsarbeid takket være funksjonstest via testknapp eller magnetisk pinne
Kontinuerlig diagnostikk samt sporbar og dokumentert verifisering på forespørsel uten prosessavbrudd takket være Heartbeat Technology
Intuitiv betjening via Bluetooth®-teknologi samt optisk prosessstatusindikasjon via farget og lyssterk LED
Videoer
Ethernet-APL
Ethernet-APL er et fysisk lag for Ethernet som er utviklet for å oppfylle kravene i prosessindustrien.
Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi
Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.
Premium device for point level detection in hygienic/aseptic applications. Focus Food & Beverage and Life Sciences. Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft). Modular housing concept. Wide range of certificates.
Specialities
Plug and play functionalities, Heartbeat Technology, LED Module, Bluetooth® Operation and maintenance, Surface finish: mechanical or electro-polished, Density/Concentration measurement, SIL 2/3 according to IEC 61508.
Supply / Communication
19 ..253V AC, 10...55V DC-PNP, 9...20V DC with relay DPDT, 19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT, 8/16mA HART, NAMUR, PFM
Compact sensor Short tube (Liquiphant II) 148mm…3000mm (6,00…118")
Communication
HART Bluetooth® wireless technology
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG; SIL 2/ SIL 3
Design approvals
Inspection certificate 3.1, EN10204, CoC ASME BPE, Conformity to cGMP, EU Food Contact Material (EC) 1935/2004, US Food Contact Material FDA CFR 21, CN Food Contact Material GB 4806, Declaration of Conformity ASME B31.3, AD2000, CRN approval
Hygienic approvals
3-A, EHEDG, CoC-ASME BPE
Options
LED module, Bluetooth module, Graphic touch display, Customized settings, Weld-in adapter
Components
FTL325P Interface PFM FTL325N Interface NAMUR FML621 Density controller
Measuring principle
Vibration Density
Product Headline
Hygienic device for density measurement in liquids. Point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines in hygienic and aseptic applications.
Characteristic / Application
Premium device for density measurement in hygienic/aseptic applications. Focus Food & Beverage and Life Sciences. Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft). Modular housing concept. Wide range of certificates
Supply / Communication
via density controller FML621
Ambient temperature
-40 °C...+70 °C (-40...+158 °F)
Process temperature
0...+80 °C (+32…+176 °F)
Process pressure
0...25 bar (0…362 psi)
Wetted parts
316L
Hygienic
3-A, EHEDG, CoC-ASME BPE
Sensor length
Compact sensor Short tube (Liquiphant II) 148mm…3000mm (6,00…118")
Output
Pulse
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex
Specialities
Density/Concentration measurement in combination with density controller FML621, Surface finish: mechanical polished (up to 0.3 µm)
RLN22 er en NAMUR‑skilleforsterker med én eller to kanaler, 24 V DC forsyning, NAMUR‑ eller bryterkontaktinngang og reléutgang, tilgjengelig med SIL‑ og Ex‑godkjenninger.
RLN22 er en NAMUR‑skilleforsterker med én eller to kanaler, 24 V DC forsyning, NAMUR‑ eller bryterkontaktinngang og reléutgang, tilgjengelig med SIL‑ og Ex‑godkjenninger.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.