Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vortex-mengdemåling

Endress+Hauser vortex-mengdemålere gir presis måling av damp, gass og væsker i krevende prosesser. Ideell for energiovervåking og industrielle applikasjoner. Robust design, Heartbeat-diagnostikk og digitale grensesnitt sikrer driftssikkerhet og effektivitet.

Vortex mengdemålere: Måling av damp
4 Produkter
Sorter etter:
Filter

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Vortex flowmeter?

Om Vortex mengdemåling

Vortex mengdemålere brukes innen flere industrier for å måle volum for væsker, gasser og damp. Installasjoner innen kjemi- og petrokjemiindustrien, for eksempel systemer for strømgenerering og varmelevering, benytter svært ulike fluider: mettet damp, superopphetet damp, komprimert luft, nitrogen, vandige gasser, avgasser, karbondioksid, fullstendig avmineralisert vann, løsemidler, varmeoverføringsolje, matevann til kjeler, kondensat osv.

Vortex mengdemålere brukes også i vid utstrekning til måling av massestrøm. Derfor er moderne vortexmålere som den multivariable Prowirl 200 utviklet for mer enn bare måling av volumstrøm, og leveres komplett med temperatursensor og flowcomputer.

Prowirl 200 er verdens første vortexmåler med mulighet for å overvåke dampkvaliteten og umiddelbart generere en alarmmelding i tilfelle våt damp. Prowirl 200 kan også brukes for flowovervåkningssystemer opptil SIL 2 og SIL 3, og evalueres og sertifiseres uavhengig av TÜV Rheinland i samsvar med IEC 61508.

Vortexbasert mengdemålingsprinsipp

Dette måleprinsippet er basert på det faktum at det dannes turbulens nedstrøms for hindringer i strømmen, for eksempel en bropilar.

Inne i enhver vortex mengdemåler finnes det derfor en stump gjenstand midt i røret. Så snart strømningshastigheten når en bestemt verdi, danner det seg vortekser bak denne stumpe gjenstanden. Disse skiller seg fra flowen og transporteres nedstrøms. Frekvensen for vorteksutskilling er direkte proporsjonal med gjennomsnittlig flowhastighet og således volumflowen.

De utskilte vorteksene på begge sider av den stumpe gjenstanden genererer henholdsvis et lokalt positivt og et negativt trykk som registreres av kapasitetssensoren og sendes til elektronikken som et primært digitalt, lineært signal.

Fordeler

  • Universelt egnet for måling av alle slags væsker, gasser og damp
  • Påvirkes generelt lite av endringer i trykk, tetthet, temperatur og viskositet
  • Høy langtidsstabilitet: ingen nullpunktsdrift og livslang K-faktor
  • Stor nedgang på vanligvis 10:1 til 30:1 for gass/damp, eller opptil 40:1 for væsker
  • Bredt temperaturspekter: –200 til +400 °C (+450 °C på forespørsel)

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Mengdemålingsteknologier for væsker, gasser og damp
Oversikt over produkter og tjenester for mengdemåling av væsker, gasser og damp.
download icon Nedlasting
document icon
Damphåndbok: Dampgenerering og distribusjon
Denne brosjyren er utformet for å gi en omfattende teknisk oversikt over hva damp er i alle sine former, hvordan man måler det, hvor og hvorfor det brukes til industrielle prosesser.
download icon Nedlasting
document icon
Proline i industrien - den ideelle måler for enhver industri
eBok: Sjekk ut fordelene med nye Proline, se vår bransjeoptimaliserte produktportefølje og dra nytte av tilleggsinformasjon som filmer og brosjyrer.
download icon Nedlasting