Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Bilde av elektromagnetisk mengdemåler Proline Promag W 300 / 5W3B for vann- og avløpsindustrien

Proline Promag W 300
elektromagnetisk mengdemåler

Mengdemåler og spesialist for krevende vann- og avløpsapplikasjoner med en kompakt og lett tilgjengelig transmitter. Egnet for enkle måleoppgaver som råvannsinntak.

5W3B
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Measuring range

    0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)

  • Medium temperature range

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum

Bruksområde

Premium-enheten for måling av vann og avløpsvann, mengdemåler Promag W 300, er utviklet for pålitelig bruk i farlige områder og under tøffe forhold. Den kompakte transmitteren gir høy fleksibilitet når det gjelder drift og systemintegrasjon: tilgang fra én side, fjerndisplay og forbedrede tilkoblingsmuligheter. Heartbeat-teknologi muliggjør pålitelighet i målingen og samsvarsverifisering.

  • Det toveis måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet

  • Dedikert til måling av industrielt eller kommunalt vann og avløpsvann


Device properties

  • Internasjonale godkjenninger for drikkevann

  • Kompakt dobbeltromshus med opptil 3 I/O-er

  • Bakgrunnsbelyst skjerm med berøringskontroll og WLAN-tilgang

  • Fjernskjerm tilgjengelig

Fordeler

  • Pålitelig måling med konstant nøyaktighet med 0 x DN innløpslengde og ingen trykktap

  • Fleksibel konstruksjon – sensor med faste eller overlappende prosesstilkoblinger

  • Langvarig drift – robust og fullstendig sveiset sensor

  • Forbedret anleggstilgjengelighet – sensor i samsvar med bransjespesifikke krav

  • Full tilgang til prosess- og diagnostikkinformasjon – en rekke, fritt kombinerbare I/O-er og Ethernet

  • Redusert kompleksitet og variasjon – fritt konfigurerbar I/O-funksjonalitet

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videoer

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

    Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.

  • Ethernet-APL logo
    Produktportefølje Ethernet-APL

    Ethernet er klar for prosessindustrien: Ethernet-APL sikrer stor kabellengde, enkel installasjon og eksplosjonsbeskyttelse. Dette muliggjør høyhastighetskommunikasjon ute i felten.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products