Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Picture of Vortex flowmeter Proline Prowirl  F 200 / 7F2C for utilities

Proline Prowirl F 200
Vortex-mengdemåler

Allsidig flowmåler med deteksjon av våt damp og bransjeledende nøyaktighet.

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
    DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
    Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

Bruksområde

Prowirl F er en multivariable flowmåler med inline måling av våtdamp. Kalibreringsalternativet PremiumCal garanterer utmerket målenøyaktighet og høyeste anleggsoppetid ved lave strømningshastigheter for gass, damp og væsker. Med ekte loop-drevet teknologi muliggjør Prowirl F 200 kostnadseffektiv og sømløs integrering i eksisterende infrastrukturer. Den tilbyr høyeste driftssikkerhet i eksplosjonsfarlige områder. Heartbeat Technology sikrer prosessikkerhet til enhver tid.

  • Foretrukket måleprinsipp for våt-/mettet-/overhetet damp, gasser og væsker (inkludert kryogene medier)

  • Egnet for et bredt spekter av applikasjoner; optimalisert for dampapplikasjoner


Enhetsegenskaper

  • Kapasitet for våtdamp fra DN 25 til 300 (1 til 12")

  • Fleksibel plassering av trykkcelle

  • Industrielt sifondesign for trykkmåling

  • Displaymodul med dataoverføringsfunksjon

  • Robust hus med to separate rom

  • Anleggssikkerhet: globale godkjenninger (SIL, eksplosjonsfarlige områder)

Fordeler

  • Enkel energistyring – integrert temperatur- og trykkmåling for damp og gasser

  • Pålitelig og sikker måleteknologi – samsvar med internasjonal vortex-standard ISO 12764

  • Samme nøyaktighet ned til Re 10 000 – mest lineære vortex-målerhus

  • Langtidsstabilitet – robust, driftfri kapasitiv sensor

  • Praktisk kabling av enheten – separat tilkoblingsrom, ulike Ethernet-alternativer

  • Sikker drift – ingen behov for å åpne enheten

  • Integrert verifisering – Heartbeat Technology

Videoer

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

    Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.

  • Ethernet-APL logo
    Produktportefølje Ethernet-APL

    Ethernet er klar for prosessindustrien: Ethernet-APL sikrer stor kabellengde, enkel installasjon og eksplosjonsbeskyttelse. Dette muliggjør høyhastighetskommunikasjon ute i felten.

Extended utvalg

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products