Endress+Hauser elektromagnetiske mengdemålere gir nøyaktig og pålitelig måling av ledende væsker.
Robust design, Heartbeat-diagnostikk og digitale grensesnitt sikrer optimal drift i vannbehandling, kjemisk industri og hygieniske prosesser.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Mengdemåler og spesialist for krevende vann- og avløpsapplikasjoner med en kompakt og lett tilgjengelig transmitter. Egnet for enkle måleoppgaver som råvannsinntak.
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Max. measurement error±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature rangeSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Elektromagnetiske mengdemålere har blitt brukt av industrien i mer enn 60 år. Disse målene brukes på alle ledende væsker, som vann, syrer, alkalier, slurries og mange andre. Typiske anvendelser er måling på væsker, dosering, fylling og nøyaktig måling for kjøp og salg (custody transfer). De tre millioner mag-meterne vi har solgt siden 1977, trenger ikke vedlikehold og tilbyr en sømløs systemintegrering i dine automasjonsprosesser.
I industrimiljøet brukes elektromagnetiske flowmålere primært til vannbehandling og innen prosess-, livsvitenskaps- og næringsmiddelindustriene. Innen tunnelkonstruksjon og gruvedrift er robuste magmetere ofte det eneste alternativet for å måle svært etsende malmslurryer som inneholder faststoffer, blandinger av sand og vann, fyllmaterialer eller faststoffmengder med den nøyaktigheten som kreves.
Frost & Sullivan anerkjenner Endress+Hauser med Global Market Leadership Award for elektromagnetiske mengdemålere.
Det elektromagnetiske måleprinsippet
Proline 300/500 - mengdemålingsteknologi for fremtiden
Mengdemåling gjort enkelt
Historien om mengdemålere fra Endress+Hauser
Frost & Sullivan anerkjenner Endress+Hauser med Global Market Leadership Award for elektromagnetiske mengdemålere.
Det elektromagnetiske måleprinsippet
Proline 300/500 - mengdemålingsteknologi for fremtiden
Mengdemåling gjort enkelt
Historien om mengdemålere fra Endress+Hauser
Elektromagnetisk mengdemålingsprinsipp
Ifølge Faradays induksjonslov induserer en metallstang som beveger seg i et magnetfelt, elektrisk spenning. Dette dynamoprinsippet styrer også funksjonsmåten til elektromagnetiske flowmålere.
Så snart de elektrisk ladede partiklene i en væske krysser det kunstige magnetfeltet som genereres av to feltspoler, induseres det en elektrisk spenning. Denne spenningen, som registreres av to måleelektroder, er direkte proporsjonal med flowhastigheten og dermed flowvolumet.
Magnetfeltet genereres med pulserende likestrøm med vekslende polaritet. Dette sikrer et stabilt nullpunkt og gjør flowmålingen ufølsom for flerfasede eller uhomogene væsker samt lav ledeevne.
Fordeler
Måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet
Selv fluider med faststoffinnhold kan måles, deriblant malmslurry eller cellulosemasse
Stort utvalg nominelle diametere (DN 2 til 3000; 1/12 til 120")
Fritt tverrsnitt på rør: kan rengjøres med CIP/SIP og rørskrapes
Ingen bevegelige deler, vedlikeholdsfritt
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Mengdemålingsteknologier for væsker, gasser og damp
Oversikt over produkter og tjenester for mengdemåling av væsker, gasser og damp.
Få mer innsikt fra hvert målepunkt. Kombiner flow- og konduktivitetsmåling i én sensor for å oppdage produktskifter tidligere, optimalisere rengjøringsprosesser og redusere risikoen for kontaminering uten behov for ekstra instrumentering.
Relaterte emner
Floating Measurement for stable electromagnetic flow measurement without galvanic corrosion
Prevent galvanic corrosion, reduce maintenance, and keep flow measurement stable even in electrically challenging process environments.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.