Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Laser wavelengthWith non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
The ultimate in compatibility for bioprocess manufacturing
Ikke tilgjengelig i din region
Laser wavelength 785 nm, 1000 nm
Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Endress+Hauser Raman spektrometer-systemer gir robuste og presise måledata som trengs for å opprettholde en kontinuerlig puls på sikkerheten og effektiviteten til kritiske operasjoner. Raman-systemene våre er verdsatt for deres evne til å utføre kjemiske analyser og sammensetningsanalyser med uovertruffen nøyaktighet, og leverer alle in situ-målinger i sanntid som kreves for laboratoriet, sammen med kostnadseffektiv skalerbarhet til produksjonsmiljøet. Utforsk vår omfattende portefølje nedenfor gjennom produktsøk.
Slik velger du en Raman-analysator
Våre Raman spektroskopiske analysatorer og -prober brukes i Life Science-, næringsmiddel-, kjemisk- og olje & gass-industrien, og er optimalisert for faste stoffer, væsker, gasser og grumsete medier for å sikre høy ytelse i laboratoriet eller i prosessmiljøer. De kan konfigureres til Raman prøvetakingspunktet for din applikasjon eller anleggsinnstilling, og gir dermed pålitelig kjemisk analyse i ethvert installasjonsmiljø.
Raman Rxn produktportefølje
Raman Rxn analysatorer
Konfigurerbar til å måle opptil fire kanaler
Bølgelengder på 532 nm, 785 nm eller 1000 nm
Brukervennlig innebygd programvare med intuitiv berøringsskjerm eller webgrensesnitt
Enkel metodeoverføring fra FoU / lab til produksjonsmiljøet
Sertifiseringer: CSA, ATEX og IECEx
Raman Rxn prober og optikk
Fleksibel målekapasitet – inline, on-line eller at-line
Korrosjonsbestandige kontaktmaterialer i topp kvalitet
Et Raman-system består av fire elementer: en analysator, sonder, programvare og dataanalyse.
Raman-analysatoren er "hjertet" i systemet, som inneholder en laser, den spektroskopiske motoren og en innebygd kontroller. Sondene er "øynene" eller vinduene inn i prosessen. Programvare er "hjernen" i systemet, som kontrollerer datagenerering. Rådataene "oversettes" til meningsfull informasjon av dataanalysekomponenten. Alle fire komponentene jobber sammen for å danne et komplett Raman-system.
Fordeler
Innebygd kontrollprogramvare: Sømløs måling både inline og online eller at-line i sanntid med oppkoblingsmuligheter døgnet rundt 365 dager i året.
Skalerbarhet fra lab til prosess: Oppnå prosessinnsikt og realiser forbedringer i prosesseffektiviteten og sikre produktkvalitet når du tar kjemisk analyse fra laboratoriet til produksjonsmiljøet.
Prøvetakingsløsninger for en rekke bruksområder: Oppnå langsiktig målestabilitet for kjemikalier, polymerer, olje og gass, nærings- og nytelsesmidler, legemidler og ved in situ-overvåkning av bioprosesser (cellekultur, fermentering og nedstrømsapplikasjoner).
Produktprøvetaking for alle medier: muliggjør kjemisk analyse av faststoffer, væsker og gasser i ethvert installasjonsmiljø med våre spesialiserte fiberoptiske prøvetakingsprober.
Robuste samsvars- og administrasjonssystemer: Sørg for sømløs overgang til cGMP ved å jobbe med den eneste Raman-selskapet som er registrert i henold til ISO:9001:2015 og sertifisert iht. ISO14001:2015 og ANSI Z10-2012.
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Øk anleggssikkerheten, ivareta produktkvaliteten og optimaliser driften. Raman-spektroskopi måler prøvenes sammensetning og molekylstruktur fra laboratorium til prosess i sanntid.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.