Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Temperaturbrytere

Endress+Hauser temperaturbrytere gir pålitelig overvåkning og sikkerhetsfunksjoner for prosessindustri. Våre robuste løsninger sikrer presis temperaturkontroll, enkel integrasjon og høy driftssikkerhet i krevende applikasjoner

Temperaturbrytere for temperaturovervåkning
2 Produkter
Sorter etter:
Filter

Temperaturbrytere

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Temperaturbrytere fra Endress+Hauser – Presis og pålitelig temperaturkontroll

Moderne prosessmåleteknologi krever kostnadseffektive, kompakte og pålitelige løsninger. Endress+Hausers temperaturbrytere oppfyller disse kravene fullt ut – uansett industri. De er utviklet for sikker overvåkning av prosesstemperaturer, og tilbyr fleksible konfigurasjoner med én eller to bryterutganger, samt mulighet for standardisert analog utgang.

Produktportefølje – Temperaturbrytere

Vår portefølje av modulære temperaturbrytere inneholder:

  • Temperaturbrytere med transmitter og digitalt display
  • Stort utvalg prosesskoblinger: klemme, påsveiset adapter, APV-inline, Varivent, Ingold, klemringskoblinger m.m.
  • Sensorer med ekstremt rask responstid (t90 = 2 s) for optimal prosesskontroll

Måleprinsipper for temperatur

RTD – Motstandstemperaturfølere

RTD-sensorer (f.eks. Pt100) endrer elektrisk motstand i takt med temperaturendringer. De er ideelle for målinger fra –200 °C til +600 °C, og gir høy nøyaktighet og langvarig stabilitet. Endress+Hauser RTD-sensorer følger IEC 60751, nøyaktighetsklasse A

TC - Termoelementer

Termoelementer genererer et elektrisk potensial via Seebeck-effekten. De egner seg for temperaturer fra 0 °C til +1800 °C, og utmerker seg med rask responstid og høy vibrasjonsmotstand. Standarder: IEC 60584.

Fordeler med Endress+Hauser temperaturbrytere

  • Integrert bryterelektronikk for desentralisert og kostnadseffektiv prosesskontroll
  • Langsiktig stabilitet og høy målenøyaktighet
  • Kort responstid for rask prosessrespons
  • Programmerbar via PC for enkel konfigurering