Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Temperatursensor med kabel

Endress+Hauser temperatursensorer med kabel gir fleksibel og presis temperaturmåling i industrielle applikasjoner. Robust design, enkel installasjon og høy nøyaktighet sikrer driftssikkerhet i krevende prosessmiljøer

temperatursensor med kabel og andre temperatursensorer for ulike bruksområder
4 Produkter
Sorter etter:
Filter

Temperatursensor med kabel

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om temperatursensor med kabel

Kabelfølerne er kompakte RTD- og TC-termometre utstyrt med en fleksibel kabel som ikke kan tas av. De er tilgjengelige enten uten prosesstilkobling for innplugging eller med ulike standard prosesstilkoblinger som kompresjonskobling og gjenger, eller med spesialutstyr som påsveisede pads eller bajonettlås. Sondekappen på kabelsonder er i direkte kontakt med prosessmediet. Avhengig av bruksområde er produktene i Endress+Hauser iTHERM CableLine tilgjengelige med ulike kappe- og kabelmaterialer.

Det finnes utallige mulige bruksområder for kabelsonder. Typiske eksempler er maskiner, HVAC-systemer, overvåking av lagringstemperatur, laboratorieutstyr, autoklaver, lagre, høytrykks- eller kryogeniske applikasjoner. Kabelføler er et optimalt valg for vanskelige installasjonsforhold, for eksempel der det er begrenset plass eller målestedet krever at føleren bøyes. De kan også brukes til overvåking av overflatetemperaturen i reaktorer.

Porteføljebeskrivelse

  • Ulike enkle eller doble RTD-/TC-sensorer for optimal måleytelse i alle bruksområder
  • Tilgjengelig med Ex-godkjenning for bruk i eksplosjonsfarlige områder (egensikker eller gnistfri)
  • Ulike MI-kabel- og tilkoblingskabelmaterialer for ulike krav
  • Uten eller med prosesstilkoblinger - kompresjonstilkobling, gjenger, andre typer tilgjengelig på forespørsel (f.eks. påsveisede pads)
  • Beskyttelsesklasse IP66 / 67

Fordeler

  • Høy nøyaktighet og pålitelighet i vanlige prosesser
  • Høy fleksibilitet gjennom brukerspesifikke innføringslengder, prosesstilkoblinger og materialer
  • Kostnadseffektive
  • Enkel installasjon
  • Robust og svært fleksibel (bøybar)
  • Minimalt invasiv i små rørdiametre