Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.5%
-
Measuring range
0 to 75 kg/h (0 to 165,3 lb/min)
-
Medium temperature range
3 to 60°C (37.4 to 140°F)
-
Max. process pressure
6 bar (87 psi)
-
Wetted materials
Measuring tubes: Stainless steel 1.4435, 316L
Hose connection nipple: Makrolon Rx 1805 polycarbonate
Bruksområde
Promass U 500 er den ideelle engangs-gjennomstrømningsmåleren for biofarmasøytiske applikasjoner i legemiddelindustrien. Den representerer svaret på overgangen fra flerbruk til engangsutstyr, og fra batchproduksjon til kontinuerlig produksjon. Med multivariat måling tilbyr Promass U 500 økt pålitelighet, høy nøyaktighet og samsvar med bransjestandarder i henhold til cGMP. Gjennomstrømningsmåleren er spesielt godt egnet for prosesser både oppstrøms og nedstrøms i produksjonen av monoklonale antistoffer (mAb).
Sensoren består av en engangsdel, tilgjengelig i fire linjestørrelser, og en fastmontert baseenhet som passer til alle linjestørrelser. Heartbeat Technology gjenkjenner automatisk gjennomstrømningsområdet og verifiserer gyldigheten av fabrikkalibreringen etter installasjon. Dette forenkler igangkjøringen og eliminerer behovet for kalibrering i felt. Med innebygd webserver, WLAN og opptil 4 I/O-er gir transmitteren enkel betjening og tilgang til tilleggsinformasjon om prosess og enhet.
Fordeler
Målenøyaktighet i toppklasse – Coriolis-teknologi med multivariat måling
Høyeste turndown-forhold – én sensor passer til alle linjestørrelser for engangsutstyr
cGMP-samsvar – designet i henhold til de nyeste standardene og retningslinjene, utstyrt med nødvendige egenskaper og dokumentasjon
Enkel og rask igangkjøring – montering med én hånd og automatisk overføring av kalibreringsdata
Selvtømming eller luftbobleutslipp – takket være ulike monteringsvinkler
Ingen feltkalibrering nødvendig – automatisk verifisering med integrert Heartbeat Technology
Digital integrasjon – moderne kommunikasjonsprotokoller basert på Single Pair Ethernet
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Promass U 500
Coriolis flowmeter for single use
EN NO 01/12/202511/11/202517/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2025
Filstørrelse:
5.1 MB
Filnavn:
TI01783DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promass U 500
Coriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APL/SPEEN NO 01/12/202504/04/202515/01/202517/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2025
Filstørrelse:
9.5 MB
Filnavn:
BA02343DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promass U 500
Coriolis flowmeter
Modbus TCPEN NO 15/12/202511/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
15/12/2025
Filstørrelse:
7.2 MB
Filnavn:
BA02422DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promass U 500
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN NO 01/12/202515/01/202517/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2025
Filstørrelse:
8.8 MB
Filnavn:
BA02342DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 17/05/202408/01/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
17/05/2024
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
GP01173DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN NO 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
17/05/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
GP01062DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Proline 500 – digital
Giver med Coriolis-sensor
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 15/01/202517/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/01/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
KA01710DNO_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Mengdemåler Proline Promass U
Coriolis-sensor
EN NO 15/01/202517/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/01/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01686DNO_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Mengdemåler Proline 500 – digital
Modbus RS485-giver
med Coriolis-sensorEN NO 15/01/202517/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/01/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
KA01709DNO_0225-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN NO 01/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2021
Filstørrelse:
883.1 KB
Filnavn:
EA01339DA2_0121.pdf
-