OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Endress+Hauser er forpliktet til langvarig støtte for alle våre produkter.
Vi påtar oss støtte og service av våre produkter i en periode på ti år etter varsel om produkttilbaketrekking (til reservedeler ikke lenger er tilgjengelige).
Imidlertid forbeholder vi oss retten til å tilby alternative løsninger, inkludert erstatningsprodukter hvis det anses mer hensiktsmessig.
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
DisplayIntegral via 5 LEDs
WirelessHART-løsninger
Vår produktfinner hjelper deg med å søke etter passende måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
WirelessHART gir en svært fleksibel metode for å integrere målepunkter i overvåkingssystemer. Teknologien kan brukes i systemer som utvides regelmessig, f.eks. brønnhoder, systemer som stadig er i bevegelse, samt på roterende eller bevegelige maskiner. Ettersom systemene er selvorganiserende, krever de minimalt med tid for oppsett, integrering og igangkjøring. Endress+Hausers adapterkonsept gjør det også mulig å raskt legge til WirelessHART-kommunikasjon på eksisterende 4 til 20 mA-enheter.
Virkemåte
Et WirelessHART-system består av en gateway som er koblet til overvåkingssystemet, og opptil 250 WirelessHART-feltenheter. Endress+Hausers adapter gjør det mulig for enhver HART- eller 4 til 20 mA-enhet å bli en del av det trådløse nettverket, i likhet med spesifikke enhetsdisplaymoduler. Instrumentene sender sine måleverdier med jevne mellomrom til gatewayen, som samler dem og gjør dem tilgjengelige for en tilkoblet applikasjon. Programvaren FieldCare kan brukes til å konfigurere nettverket.
Fordeler
Rask og fleksibel installasjon
Egnet for bevegelige og roterende anleggskomponenter
Egnet for mobile og skiftende installasjoner
Overvinner hindringer og integrerer vanskelig tilgjengelige målepunkter
Oppgraderer eldre teknologi
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.