Om termiske masseflowmålere
Når høy turndown eller lavt trykktap er viktig i gassmålingsinstallasjoner, kan termiske masseflowmålere utgjøre et riktig alternativ til tradisjonelle måleteknikker – enten det gjelder prosesstyring, overvåkning av forbruk og tilførsel, registrering eller overvåkning av distribusjonsnettverk. Ved bruk av innsettelsesversjoner er det også mulig å måle gassflow i svært store rørledninger eller i rektangulære kanaler.
Det termiske måleprinsippet er utbredt i industrien og brukes på vellykket vis i mange installasjoner med gassflow, deriblant:
- Komprimert luft (forbruk, distribusjon)
- Karbondioksid (for drikkevareproduksjon og avkjøling)
- Argon (i stålproduksjon)
- Nitrogen og oksygen (produksjon)
- Naturgass (for matestyring av ovner og kjeler)
- Måling av luft og biogass (f.eks. i avløpsanlegg)
Termobasert mengdemålingsprinsipp
Termobasert mengdemålingsprinsipp
Dette måleprinsippet er basert på det faktum at varme trekkes fra et oppvarmet legeme når en væske strømmer forbi.
En termisk flowmåler inneholder to PT100-temperatursensorer for dette formålet. Én sensor måler gjeldende væsketemperatur som referanse. Den andre sensoren er oppvarmet og har et konstant temperaturdifferensial relativt til den første sensoren ved "null flow".
Så snart væsken begynner å bevege seg i målerøret, kjøles den oppvarmede temperatursensoren ned på grunn av væsken som strømmer forbi - jo høyere strømningshastighet, desto større blir kjøleeffekten. Den elektriske strømmen som kreves for å opprettholde temperaturforskjellen er således en direkte funksjon av massestrømmen.
Fordeler
- Multivariabel – direktemåling og visning av masseflow og fluidtemperatur
- Ikke behov for trykk- eller temperaturkompensasjon
- Høy turndown (100:1)
- Strålende følsomhet for lave temperaturer
- Hurtig reaksjon på endringer i flow
- Single-use capacitive foam detection Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Måler for totalt tørrstoffinnhold
- Picomag Inline elektromagnetisk mengdemåler
- Proline Promag W 10 electromagnetic flowmeter
- Proline Promass F 300 Coriolis mengdemåler
- Proline Promass U 500 Coriolis flowmåler
- Proline Prosonic Flow P 500 Ultralyd clamp-on mengdemåler
- Proline Prosonic Flow W 400 Ultralyd clamp-on mengdemåler
- Proline Prowirl F 200 virvelmengdemåler
- Proline t-mass I 300 thermal mass flowmeter
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link