Om overflatetermometre
Overflatetermometre brukes til å måle temperaturen i vann eller et medium ved kun å berøre den ytre overflaten av et rør, en reaktor eller en beholder. De kan brukes universelt i alle bransjer, men er ideelle i tungindustrien der det ofte er krevende prosessforhold. Her er overflatetemperatursensorer det riktige valget, spesielt ved ettermontering av instrumenter i eksisterende systemer for energi- eller sikkerhetsovervåking og også til midlertidige målinger, ettersom de kan plasseres fleksibelt hvor som helst i prosessen.
Bruksområder
En overflatetemperaturenhet er ideell for krevende prosessforhold som høye strømningshastigheter, høyt prosesstrykk, svært viskøse eller korrosive medier, slitasje, påbygging eller små rørdiametre. Dette gjør dem perfekt egnet for krevende industrier, som kjemisk og petrokjemisk industri, kraft- og energisektoren, og gruvedrift, mineral- og metallindustrien.
Fordeler
- Ingen direkte kontakt med prosessmediet
- Ingen risiko for lekkasje
- Ingen behov for omfattende prosjektering (f.eks. stressberegning av termolommen)
- Ingen behov for å stenge ned prosessen ved installasjon
- Enkel å installere, selv i ettertid eller for midlertidige målinger
- Ingen innvirkning på strømningens stabilitet
- Ingen slitasje på termolommen på grunn av korrosive eller slipende medier
Avansert overflatetermometer for krevende bruksområder
iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC termometer med høyeste nøyaktighet
iTHERM SurfaceLine TM611
for energi- og sikkerhetsovervåking, ettermontering eller midlertidige målinger
Standard overflatetermometer for grunnleggende måleoppgaver
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termometer
Avansert overflatetermometer for krevende bruksområder
iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC termometer med høyeste nøyaktighet
iTHERM SurfaceLine TM611
for energi- og sikkerhetsovervåking, ettermontering eller midlertidige målinger
Standard overflatetermometer for grunnleggende måleoppgaver
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termometer
Skreddersydde overflatetermometre for forbrenningsovner, reformere, kjeler og varmevekslere
Ved å måle temperaturen på rørets ytterside, brukes disse termometrene til å kontrollere om det har dannet seg belegg på rørets innervegg. Ved å måle temperaturen på røroverflaten brukes disse røroverflateenhetene til å sikre rørets integritet mot overoppheting, som kan skyldes koksdannelse i væsken. De er designet og installert i henhold til kundens spesifikasjoner og sikrer optimal termisk kontinuitet selv under de mest krevende driftsforholdene, som åpne brennere, vibrasjon, korrosjon eller relativ bevegelse på grunn av forskjellig termisk utvidelse.
Tekniske spesifikasjoner
- TC-sensor
- Bredt utvalg av høykvalitetsmaterialer
- Kompensasjon for termisk forvrengning
- Kompatibilitet med eksisterende prosessforbindelser
- ATEX Ex-d-sertifisering for hele enheten
- Spesifikke rørkoblinger: ShieldPort, KnifeEdge, FanType, WeldPad, Washer
Spesialtilpasset overflatetermometer
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser