Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar (363 psi)
-
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PEEK or PTFE
Bruksområde
Micropilot FMR63B er en del av den nye generasjonen 80 GHz-radarsensorer. Takket være den hygieniske designen egner den seg for kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling i hygieniske applikasjoner. Veivisere veileder brukerne gjennom igangkjøring, proof-tester og verifisering av enhetene og garanterer dermed enkel betjening. Heartbeat Technology tilbyr verifiserings- og overvåkingsfunksjoner for å identifisere uregelmessigheter eller kontrollere målenøyaktigheten.
Micropilot FMR63B er beregnet for bruk i fritt rom opp til 80 m og har høy strålefokusering for tanker med mange innvendige tilpasninger
Prosesstilkoblinger: M24-adaptere og hygieniske prosesstilkoblinger
Temperatur: -40 til +200 °C (-40 til 392° F)
Trykk: -1 til +25 bar (-14,5 til +362,6 psi)
Maksimalt måleområde: 80 m (164 ft)
Nøyaktighet: ±1 mm (0,04 in)
W-bånd: 80 GHz
EHEDG, 3-A, ASME BPE, internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, 5- eller 10-punkts linearitetsprotokoll
Fordeler
Oppfyller de høyeste kravene til samsvar i industrien
Enkel håndtering gjennom intuitiv betjening og veivisere for igangkjøring og verifisering
Økt produktivitet takket være prosessovervåking, verifisering av radarens nøyaktighet og diagnostikk i den pågående prosessen med Heartbeat-teknologi
Enkel visning av enhetens status - en endring i bakgrunnsbelysningen fra grønt til rødt markerer feil umiddelbart
Enkel integrering av enheten i anleggsstyringssystemer gjennom digital kommunikasjon
Videoer
-
Video av FMR63B: Den nye generasjonen 80 GHz radarsensorer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
Measuring principle
Level radar
-
Characteristic / Application
Premium device for continuous non-contact level measurement
with hygienic requirements (ASME BPE, USP Class VI); -
Specialities
Heartbeat Technology,
SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning;
Operation and maintenance with SmartBlue app;
HistoROM;
RFID TAG for easy identification;
Very narrow beam angle -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Ambient temperature
-40 °C … +85 °C (-40 °F … +185 °F)
-
Process temperature
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar (363 psi)
-
Main wetted parts
PEEK or PTFE
-
Process connection
Thread:
M24 -
Process connection hygienic
NEUMO BioControl;
Slotted-nut DIN11851;
Varivent;
Tri-Clamp ISO2852 -
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex; -
Safety approvals
Overfill protection WHG;
SIL 2/ SIL 3 -
Design approvals
Acceptance test certificate 3.1, EN10204;
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
US Food Contact Material FDA CFR 21;
Declaration of Conformity ASME B31.3;
Conformity to cGMP;
CoC ASME BPE;
CRN approval -
Hygienic approvals
3-A;
EHEDG;
CoC-ASME BPE -
Drinking water approvals
KTW-BWGL;
NSF/ANSI 61 -
Options
Display,
Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth
Gas-tight implementation;
Overvoltage protection;
PWIS free -
Application limits
Process temp. > 200°C (392°F) -> FMR62
Strong foam, stilling well and bypass (>10 m) -> FMR5x,FMP5x
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR63B HART
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202513/11/202320/02/202301/06/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
TI01685FEN_0724-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202513/11/202301/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI01695FEN_0525-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFINET over Ethernet-APL
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202513/11/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
TI01700FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFINET over Ethernet-APL
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 13/01/202513/11/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
BA02268FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR63B
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202510/01/202513/11/202320/02/202301/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
BA02249FEN_0725-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202513/11/202301/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
BA02263FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 31/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202512/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN NO 18/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
18/12/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør
individuell konfigurasjon
Ofte kjøpt sammen
Tilbehør
Beslektede produkter