Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Ultralyd-mengdemålere

Endress+Hauser ultralyd-mengdemålere gir nøyaktig måling av væsker og gass i eller utenpå (clamp-on) store rørledninger. Perfekt for vann-, energi- og prosessindustri. Enkel installasjon, høy presisjon og digital kommunikasjon sikrer effektiv og pålitelig drift.

Ultralyd-flowmålere: lekkasjesporing
25 Produkter
Sorter etter:
Filter

Ultralyd-mengdemålere

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om ultralyd-mengdemålere

Ved bruk av ultralydbølger kan flow-volumet for et bredt utvalg gasser og væsker måles på en pålitelig måte – uavhengig av elektrisk ledeevne, trykk, temperatur og viskositet.
I installasjoner som krever sporbarhet og garantert nøyaktighet, foretrekkes inline-ultralyd-sensorer. Ultralydsensorer med clamp-on monteres derimot på rørets yttervegg og aktiverer således også midlertidige målinger eller en ettermontering.

  • For ettermontering uten å avbryte prosessen
  • Aggressive fluider kan måles uten problemer, selv under høyt trykk
  • Passer for rør av plast, stål, komposittmaterialer av støpejern (fôret/ufôret)
  • For rørdiametre opptil DN 4000 (156")

Mengdemåler for in-line montering

  • Garantert nøyaktighet på grunn av sporbar fabrikkalibrering
  • Robust industridesign i samsvar med ASME og EN
  • Korte avstander for inngang
  • For rørledninger opptil DN 300 (12")

Ultralydbasert mengdemålingsprinsipp

Å svømme motstrøms krever mer kraft og mer tid enn å svømme medstrøms. Dette enkle faktum danner grunnlaget for ultralydbasert mengdemåling i henhold til "differensial-transittid"-metoden: Denne metoden bruker to sensorer som er anrettet vis-a-vis hverandre i måleslangen. Hver sensor kan vekselvis overføre og motta ultralydsignaler, samtidig som signalets overføringstid måles.

Så snart væsken i røret begynner å strømme, akselereres signalene i strømmeretningen, men forsinkes i motsatt retning. Differensial-transittiden som måles av de to sensorene, er direkte proporsjonal til flowhastigheten.

Fordeler

  • Måling uavhengig av trykk, tetthet, temperatur, ledeevne og viskositet (for homogene fluider)
  • Fritt tversnitt av rør, intet trykktap
  • Ingen bevegelige deler, minimalt med vedlikehold og reparasjoner
  • Lang levetid, ingen etsing eller rustdannelse fra fluidet
  • Utforming for innvendig montering eller montering med klemme for stasjonær eller midlertidig flowmåling

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Mengdemålingsteknologier for væsker, gasser og damp
Oversikt over produkter og tjenester for mengdemåling av væsker, gasser og damp.
download icon Nedlasting
document icon
Proline i industrien - den ideelle måler for enhver industri
eBok: Sjekk ut fordelene med nye Proline, se vår bransjeoptimaliserte produktportefølje og dra nytte av tilleggsinformasjon som filmer og brosjyrer.
download icon Nedlasting
document icon
Flowmeters and instruments PDF, 3.1 MB
FLOWSIC flowmeters and instruments: Precise quantity measurement for accurate billing and process control
download icon Nedlasting