Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Hydrostatisk nivåmåling

Endress+Hauser hydrostatiske nivåmålere gir nøyaktig og pålitelig måling av væskenivå basert på trykk. Perfekt for vannbehandling, lagertanker og prosessindustri. Robust design, enkel installasjon og digital integrasjon sikrer effektiv og sikker drift.

Hydrostatisk nivåmåling
7 Produkter
Sorter etter:
Filter

Hydrostatisk nivåmåling

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om hydrostatisk nivåmåling

Hydrostatiske nivåsensorer måler vann eller andre væsker i ulike bruksområder i forskjellige bransjer, for eksempel næringsmiddel-, vann- og avløpsvannindustrien. Deltapilot og Waterpilot trykktransmittere for hydrostatisk nivåmåling tilbyr den rette løsningen i tanker eller brønner, nedsenkbare eller installert utenfor et fartøy. Ta en titt på vårt brede utvalg av hydrostatiske nivåmålere nedenfor.

Contite-sensoren er spesiel utviklet for hydrostatisk nivåmåling. Contite-sensoren er en overbevisende løsning i tilfelle kraftig fukt- og kondensatdannelse, takket være beskyttelsen av sensoren og celleelektronikken. Måleelementet er hermetisk forseglet mellom prosessmembranen og målemembranen. Hydrostatiske nivåmålere er også tilgjengelige med kapasitive, oljefrie keramiske måleceller som vanligvis brukes i prosess- og miljøindustrien.

Hydrostatisk nivåmåling: måleprinsipp

Contite-celle: Målecellen er fullstendig beskyttet mellom den prosessisolerende membranen og den bakre isolerende membranen. Den er også fullstendig ufølsom overfor kondens og aggressive gasser.

Keramisk celle: Den keramiske sensoren er en tørr sensor, dvs. prosesstrykket agerer direkte på den robuste keramiske prosessisolerende membranen og avleder den. En trykkavhengig endring i kapasitans måles i elektrodene i det keramiske substratet og den prosessisolerende membranen.

Fordeler

  • Maksimal sikkerhet på anlegget takket være den unike, kondensatsikre Contite-målecellen
  • Contite-cellen har svært god reproduserbarhet og langsiktig stabilitet også etter høye temperatursvingninger
  • Den keramiske cellen har ekstremt god kjemisk kompatibilitet og høy mekanisk stabilitet takket være ultraren 99,9 % keramikk
  • Robust keramisk membran med integrert registrering av membranbrudd – også egnet til vakuum-installasjoner