Aktiv barriere med 24V DC-strømforsyning og HART-transparent signaldobling. Sikker, pålitelig og kompakt løsning for 0/4–20 mA instrumenteringssløyfer.
RLN22 er en NAMUR‑skilleforsterker med én eller to kanaler, 24 V DC forsyning, NAMUR‑ eller bryterkontaktinngang og reléutgang, tilgjengelig med SIL‑ og Ex‑godkjenninger.
Vår produktfinner hjelper deg med å søke etter passende måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Strømforsyninger og barrierer forsyner f.eks. en transmitter med strøm, ved behov også i Ex-område, og overfører deretter det galvanisk isolerte signalet. Med den valgfritt tilgjengelige HART®-overvåkingen kan statusen til transmitteren overvåkes. Dermed kan selv kortvarige feil enkelt lokaliseres.
Porteføljebeskrivelse
Vår portefølje av DIN-skinne strømforsyninger og barrierer tilbyr:
Strømforsyninger for 2- eller 4-leder transmittere
Aktiv barriere med strømforsyning for sikker separasjon av 4...20 mA strømsløyfer i én enhet
Strømforsyninger og barrierer med toveis HART®-kommunikasjon, kommunikasjonsuttak for HART® og integrert HART®-motstand for sensorkonfigurasjon
Applikasjonseksempel – strømforsyning til en temperaturtransmitter: Hvis en 4 til 20 mA HART®-hode-transmitter er installert i et termometer, må den forsynes med strøm. En aktiv barriere forsyner hode-transmitteren med strøm, ved behov også i Ex-område, og overfører deretter det galvanisk isolerte signalet. Med valgfri HART®-overvåking kan statusen til hode-transmitteren overvåkes. Hvis en feil oppstår, sender et relé i den aktive barrieren et alarmvarsel.
Applikasjonseksempel – passiv barriere med PLS: Hvis en sensor i Ex-område skal forsynes via en PLS, er bruk av en passiv barriere nødvendig. Den passive barrieren overfører strømforsyningen fra ikke-Ex-området til Ex-området og sender tilbake 4 til 20 mA-signalet. Den passive barrieren krever ingen egen strømforsyning, da den får strøm fra 4 til 20 mA-sløyfen.
Fordeler
Bredt spenn i strømforsyning, fleksibel strømkilde
Strømforsyninger for 2- eller 4-leder transmittere
Galvanisk isolasjon av 4 til 20 mA strømsløyfer
Internasjonale Ex-godkjenninger, Germanischer Lloyd / marine-godkjenning tilgjengelig
Sensorovervåking med tidlig varsling
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.