Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Smart og digital produksjon

Gjør anlegget ditt om til et smart, digitalt knutepunkt og sørg for suksess i produksjonen. Selv om det er fremskritt innen prosessautomatisering står du fortsatt overfor risikoen for driftsforstyrrelser.

Smart produksjon og bilde av en endress+hauser ansatt med digitalt nettbrett for Digital produksjon
Estimert markedsstørrelse for smart produksjon til 106,75 milliarder dollar i 2023 og spår en årlig vekstrate på 16,3 % ©Endress+Hauser

Estimert markedsstørrelse for smart produksjon til 106,75 milliarder dollar i 2023 og spår en årlig vekstrate på 16,3 %

Har du lagt merke til hvordan automatiseringsteknologien har gjort det mer forutsigbart å behandle råvarer? Likevel står du fortsatt overfor utfordringer som knappe ressurser, økende energikostnader, mangel på arbeidskraft og stadig strengere regulatoriske krav. Digitalisering gir deg nye muligheter til å takle disse utfordringene og øke produktiviteten og påliteligheten. Forestill deg et anlegg der smart produksjon gir bedre oversikt, effektiviserer driften, minimerer friksjon og reduserer kostnadene. Endress+Hauser har mange års erfaring med digital transformasjon og prosessautomatisering, og er din pålitelige partner når det gjelder å forbedre prosesser og gripe mulighetene som digitaliseringen gir.

For tiden investerer industribedrifter: Markedsanalyse- og konsulentselskapet InsightAce Analytic har estimert markedsstørrelsen for smart produksjon til 106,75 milliarder dollar (i 2023) og spår en årlig vekstrate på 16,3 % for de kommende årene.

Smart produksjon og bilde av en endress+hauser ansatt med digitalt nettbrett for Digital produksjon ©Endress+Hauser

Frigjør produktivitet med smart produksjon

Smart produksjon er velkjent innen fabrikkautomatisering. Men hva er smart produksjon innen prosessautomatisering? Industrielle prosesser er fortsatt kjemiske, mekaniske og fysiske. De samme prinsippene gjelder imidlertid for fabrikkautomatisering og prosessautomatisering. Det som gjør begge verdener smarte, er intelligensen i omgivelsene. Et anlegg der den digitale kommunikasjonen går helt ned til feltnivå, gir de ansatte mulighet til å få innsikt, effektivisere dokumentasjonen og ta datadrevne beslutninger. I et digitalt tilkoblet anlegg med interoperable systemer er det lettere å øke produktiviteten, tilpasse seg endrede krav, oppfylle standarder og gjøre hele virksomheten skalerbar.

Prinsippene for smart produksjon i prosessindustrien omfatter datainnsikt fra tingenes industrielle internett (IIoT) via tilkoblede sensorer, implementering av fjernovervåking og interoperabelt utstyr, visualisering av eiendeler gjennom digitale tvillinger og bruk av kunstig intelligens (AI) for mer pålitelighet og prediktive applikasjoner. Etter å ha satt opp et tilkoblet anlegg som et første skritt, representerer bruken av prediktiv teknologi - f.eks. prediktive vedlikeholdsprogrammer - det neste nivået av digital modenhet. Det gjør anlegget mer pålitelig og virksomheten mer skalerbar. Det endelige målet er imidlertid å oppnå et adaptivt anlegg. Ved å reagere på skiftende trender takket være datainnsikt og fleksible kontrollmetoder, sikrer du virksomheten din for fremtiden.

smart produksjon i prosessindustrien | datainnsikt tingenes industrielle internett (IIoT) dame med nettbrett på anlegg ©Endress+Hauser

Forbedre driftseffektiviteten

Hvordan kan smarte produksjonsprinsipper gjøre en prosess mer effektiv? Oppdag de fem beste måtene å øke effektiviteten på anlegget ditt med smarte produksjonsprinsipper:

  • Sporing i sanntid gjør data tilgjengelig som gjør det lettere å ta beslutninger.
  • Digital overvåking bidrar til å unngå menneskelige feil og håndtere farer.
  • Digital dokumentasjon sparer tid for de ansatte.
  • Fjernovervåking muliggjør raske(re) handlinger.
  • Dataanalyse gir grunnlag for skalering av virksomheten.
Ethernet-basert kommunikasjon muliggjør smarte applikasjoner innen produksjon og prosessautomatisering ©Endress+Hauser

Ethernet-basert kommunikasjon

Hva er nødvendig for å ta i bruk prinsippene for smart produksjon? Bygg ditt digitale anlegg på Ethernet-basert kommunikasjon, og sørg for at driften går raskt og sømløst. Selv om EtherNet/IP, PROFINET eller Modbus TCP er velkjente på kontrollnivå, bruker mange anlegg fortsatt analoge signaler eller feltbusser på anlegget. Ethernet-teknologien gjennomgår imidlertid en spennende utvikling på dette området. Det er nå mulig å forbedre forbindelsen mellom felt- og kontrollnivåene, eller til og med å bringe Ethernet direkte inn i felten. Dette er en flott måte å frigjøre smarte produksjonsprinsipper på, noe som fører til enkel datatilgang, raske og tilkoblede nettverk og åpner døren for IIoT-funksjoner.

IIoT gjør det mulig å overvåke smarte produksjonsprosesser på dashbord | edge computing ©Endress+Hauser

IIoT og AI

For å skape intelligente og sammenkoblede anlegg der du enkelt får tilgang til data, kan forutsi, ta beslutninger og øke produksjonen, trenger du IoT-sensorer som kan gjøre pålitelig informasjon eksternt tilgjengelig. I dag kan du ettermontere feltenheter og forvandle dem til IoT-sensorer. Endress+Hauser tilbyr en rekke edge computing-løsninger som bygger bro mellom den fysiske og den digitale verden. Det neste nivået av smart produksjon er bruk av kunstig intelligens (AI), som etter hvert kan ta automatiserte prosesser til et høyere nivå av autonomi.

Sett kursen mot smart produksjon med Industrial Ethernet

Hvordan kan vi hjelpe deg med din digitalisering? Industrielt Ethernet er svaret på prosessindustriens stadig nye behov. Ethernet-basert kommunikasjon baner vei for intelligent produksjon og datadrevet utvikling.

Sluttnoter

Finn ut mer om industriell digitalisering