Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
316L or PTFE (clad 316L flanges)
Bruksområde
Micropilot FMR62B er en del av den nye generasjonen 80 GHz-radarsensorer. Den brukes til kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling i utfordrende væskeapplikasjoner. Den mestrer prosesskrav som høye temperaturer, høyt prosesstrykk og skiftende medier. Testkonsepter for SIL-locking og proof tester reduserer risikoen for systematiske feil. Heartbeat Technology tilbyr verifiserings- og overvåkingsfunksjoner for å identifisere avvik og dermed øke sikkerheten og produktiviteten.
Micropilot FMR62B egner seg for applikasjoner i fritt rom på opptil 80 m og har høy strålefokusering for tanker med mange tilpasninger:
Prosesstilkoblinger: Flenser
Temperatur: -196 til +450 °C (-320 til +842 °F)
Trykk: -1 til +160 bar (-14,5 til 2320,6 psi)
Maksimalt måleområde: 80 m (262,5 ft)
Nøyaktighet: ±1 mm (0,04 in)
W-bånd: 80 GHz
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, overfyllingssikring WHG, SIL, marinegodkjenning, 5- eller 10-punkts fabrikkalibreringssertifikat
Fordeler
Økt produktivitet takket være prosessovervåking, verifisering og diagnostikk i den løpende prosessen med Heartbeat-teknologi
Sikkerhet gjennom design: Enhetsutvikling i henhold til IEC 61508 for SIL 2- og SIL 3-applikasjoner (f.eks. i homogen redundans)
Reduksjon av systematiske feil ved hjelp av veiledet SIL-locking, verifisering og proof testing
Enkel håndtering ved hjelp av intuitiv betjening og veivisere for igangkjøring og verifisering
Enklere feilsøking ved hjelp av anbefalte handlinger som vises på displayet
Videoer
-
Den nye generasjonen 80 GHz radarsensorer
-
Skumdeteksjon med Heartbeat-teknologi
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
Measuring principle
Level radar
-
Characteristic / Application
Premium device for continuous non-contact
level measurements, where aggressive media
are used; For vessels with many internals -
Specialities
Heartbeat Technology;
SIL 2/3 according to IEC 61508;
Bluetooth® commissioning;
Operation and maintenance with SmartBlue App;
HistoROM;
RFID TAG for easy identification;
Very narrow beam angle -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Ambient temperature
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
-
Process temperature
-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Main wetted parts
316L or PTFE (clad 316L flanges)
-
Process connection
Flange:
DN50 ... DN150
ASME 2" ... 8" -
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex -
Safety approvals
Overfill protection WHG;
SIL 2/ SIL 3 -
Design approvals
Acceptance test certificate 3.1, EN10204;
NACE MR0175 / ISO 15156;
NACE MR0103 / ISO 17945;
Declaration of Conformity ASME B31.3;
Conformity to cGMP;
AD2000;
PMI test;
CRN approval;
Helium leak test;
Liquid penetrant test AD2000-HP5-3(PT);
Liquid penetrant testing ISO23277-1 (PT);
Liquid penetrant testing ASME VIII-1 (PT);
Welding documentation (according to ISO or ASME) -
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
US Food Contact Material FDA CFR 21 -
Marine approval
ABS, LR, BV, RINA, DNV
-
Options
Display,
Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth
Gas-tight implementation;
Overvoltage protection;
PWIS free -
Application limits
Strong turbulences and foam,
long stilling wells (>12 m) and bypass -> FMR5x,FMP5x
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Micropilot
Engelsk versjon - 01/2024
New version available in English
Product root: FMR60B-, FMR62B-, FMR63B-, FMR66B-, FMR67B- Region: Europe Approval agency: SEV Protection: Zone 0, Zone 0/1, Zone 1, Zone 20, Zone 20/21, Zone 21, Ex d, Ex i, Ex t
Språk:
Engelsk
Versjon:
29/01/2024
Filstørrelse:
440.3 KB
Filnavn:
SEV_22ATEX0625X_ Issue_1.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR62B HART
Engelsk versjon - 01/2025
New version available in English
Free-space radar
EN NO 10/01/202520/02/202301/06/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
TI01684FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR62B HART
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202520/02/202301/06/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
TI01684FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR62B PROFIBUS PA
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
TI01694FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR62B PROFINET over Ethernet-APL
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
TI01699FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR62B PROFINET over Ethernet-APL
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 13/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
BA02267FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR62B PROFIBUS PA
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
BA02262FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR62B
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
BA02248FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 31/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202512/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN NO 18/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
18/12/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR62B
-
Kort instruksjon (KA)
Norsk versjon - 01/2025New version available in EnglishBerøringsfri radar
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 10/01/202522/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
KA01612FNO_0224-00.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør
individuell konfigurasjon
Ofte kjøpt sammen
Tilbehør
Beslektede produkter