Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nivåmåling med flaggbryter

Endress+Hauser flaggbrytere gir enkel og robust nivådeteksjon i væsker og faste stoffer. Ideell for siloer, tanker og prosessanlegg. Mekanisk pålitelighet, lang levetid og enkel installasjon sikrer sikker og effektiv drift i krevende miljøer.

Nivåmåling med flaggbryter
1 Produkter
Sorter etter:
Filter

Nivåmåling med flaggbryter

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om nivåmåling med flaggbryter

Den universelle flaggbryteren for nivåmåling Soliswitch benyttes for å varsle om behov og full/tom silo i applikasjoner med tørrstoffer. Se utvalget vårt av Soliswitch-produkter for tørrstoffer, og klikk på knappen nedenfor.

Det finnes ulike typer flaggbrytere for nivådeteksjon i tørrstoffer. Det robuste huset av polymer og den kompakte designen gjør bryteren til en ideell sensor for å varsle om behov og full/tom silo i applikasjoner med tørrstoffer. De optimaliserte materialene gjør enheten utrolig robust og velegnet for bruk i miljøer med fare for støveksplosjon. Den er ideell for strømmende bulkprodukter med kornstørrelse opptil 50 mm.

Måling med flaggbryter: måleprinsipp

Flagget slutter å rotere når det dekkes av faststoff. Dette aktiverer et relé.

Fordeler

  • Måleprinsipp for enkle applikasjoner
  • Kalibrering er ikke nødvendig