Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Process pressure
PN 16, Class 150, 10K
Bruksområde
Inline-måleren Teqwave MW 300 forbedrer slambehandlingen i avløpsrenseanlegg gjennom sanntidsmåling av totalt tørrstoff ved hjelp av mikrobølgetransmisjon. Dette gir raskere og mer effektiv prosessoptimalisering og færre laboratoriemålinger. Kontinuerlig datatilgjengelighet forbedrer separasjonen av faststoff og væske, øker driftssikkerheten og gjør det mulig å reagere raskt på prosessendringer. Typiske bruksområder innen slambehandling omfatter vannrensing og avvaning.
Den plassbesparende, kompakte senderversjonen Proline 300 er utformet med tanke på stor fleksibilitet og kan tilpasses ulike drifts- og systemintegrasjonsbehov. Den har tilgang fra én side, et eksternt display og forbedrede tilkoblingsmuligheter. For enkel betjening og for å gi ytterligere prosess- og enhetsinformasjon har den en innebygd webserver og integrert WLAN som tilleggsutstyr.
Fordeler
Pålitelig måleytelse i sanntid – permanent in-line-måling med utmerket repeterbarhet
Mindre vedlikehold – polert målerør reduserer avleiringer og forlenger rengjøringsintervallene
Redusert programmeringsinnsats – innebygd beregning av belastningsgrad tilgjengelig i kombinasjon med en strømningsmåler
Færre prosessmålepunkter – multivariabel måling (totalt tørrstoff, temperatur, konduktivitet)
Enkel installasjon – innovativ sensorkonstruksjon og toppmoderne teknologi med webserver (valgfritt WLAN)
Full tilgang til prosess- og diagnoseinformasjon – mange fritt kombinerbare I/O-er tilgjengelig
Integrert verifisering – Heartbeat-teknologi gjør det mulig å dokumentere enhetens funksjonalitet uten prosessavbrudd
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Engelsk versjon - 03/2024
Total solids measurement via microwave transmission
EN NO 15/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
5 MB
Filnavn:
TI01763DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Engelsk versjon - 03/2024
Total solids measurement via microwave transmission Modbus RS485
EN NO 15/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
6.4 MB
Filnavn:
BA02321DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
EN NO 15/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
5 MB
Filnavn:
TI01763DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN NO 15/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
6.4 MB
Filnavn:
BA02321DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN NO 15/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
7.6 MB
Filnavn:
BA02320DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN NO 15/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
GP01211DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN NO 11/11/202515/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
11/11/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
GP01212DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Måleenhet for måling av totalt innhold av faststoffer Proline 300
Modbus RS485-giver
for måling av totalt innhold av faststoffer via mikrobølgeoverføringEN NO 15/03/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
3.6 MB
Filnavn:
KA01673DNO_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Måleenhet for måling av totalt innhold av faststoffer Proline Teqwave MW
Sensor for måling av totalt innhold av faststoffer via
mikrobølgeoverføringEN NO 15/03/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
866.9 KB
Filnavn:
KA01671DNO_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Måleenhet for måling av totalt innhold av faststoffer Proline 300
HART-giver
for måling av totalt innhold av faststoffer via mikrobølgeoverføringEN NO 15/03/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
KA01672DNO_0123-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN NO 30/09/202501/01/202401/07/202301/06/202131/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
EA01145DA2_0925-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Replacing the transmitter
Teqwave M 300
EN NO 01/01/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2024
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
EA01478DA2_0123-00.pdf
-