Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Bilde av Picomag Inline – Den økonomiske mengdemåleren for kvalitetskontroll og prosessovervåking

Picomag Inline
elektromagnetisk mengdemåler

Smart elektromagnetisk mengdemåler

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Medium temperature range

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

Bruksområde

Picomag Inline er den økonomiske elektromagnetiske mengdemåleren for en rekke applikasjoner i sekundære kretsløp med ledende væsker i alle industrier.
Sluttbrukere, systembyggere, utstyrsprodusenter og systemintegratorer verdsetter den plassbesparende Picomag Inline for dens fleksible installasjonsmuligheter. I tillegg gir den fremtidsrettede og intuitive betjeningen via SmartBlue-appen en rask, sikker og enkel igangkjøring.

  • Det toveis måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet.

  • Ideell for kvalitetskontroll og prosessovervåking i utilities, takket være integrert måling av temperatur og ledningsevne.


Enhetsegenskaper

  • Høy motstand mot støt og vibrasjoner

  • Kapslingsgrad: IP65/67

  • Deteksjon av tom rørledning

  • Trådløs fjernadgang via SmartBlue-app (Bluetooth)

  • IO-Link og ulike I/O-er for alle rørdimensjoner

  • 1,4" TFT-fargedisplay med bakgrunnsbelysning

Fordeler

  • Tidsbesparende og enkel konfigurering, selv på vanskelig tilgjengelige steder – sikker Bluetooth-tilkobling

  • Færre målepunkter nødvendig – samtidig måling av flow, ledningsevne og temperatur

  • Kostnadseffektiv spesialist for trange installasjoner, f.eks. skids – sensor og transmitter i ett hus

  • Rask offline-sjekk av konfigurasjon – unik og brukervennlig "knock"-funksjon

  • Enkel tilgang til enheten gjennom hele livssyklusen – ingen manual nødvendig takket være intuitiv SmartBlue-app

  • Umiddelbar lokal prosessovervåking – stort og brukervennlig display viser alle måleverdier

  • Fleksibel integrering i alle feltbussystemer – plug-and-play-enhet med IO-Link

Videoer

  • Digital kommunikasjonsteknologi med IO-Link
    IO-Link-kommunikasjon

    IO-Link-kommunikasjon bidrar til å digitalisere anlegget ditt