Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN 15
±2% o.r. for DN 25 to DN 200
±2% o.r. above DN 200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F)
DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F)
DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F) -
Max. process pressure
N/A
Bruksområde
Prosonic Flow P 500 er den foretrukne ultralyd clamp-on mengdemåler for sikker og vedlikeholdsfri måling av ledende og ikke-ledende væsker, selv i krevende applikasjoner. Den måler væskestrømning noninvasivt og toveis, uavhengig av trykk, tetthet og ledningsevne, og uten prosessavbrudd.
FlowDC gjør monteringen så fleksibel som aldri før. Den spesifiserte nøyaktigheten opprettholdes ved en innløpskjøring på bare 2 x DN, selv ved ujevne strømningsprofiler.
Spesielle koblingsputer gjør dette ultrasoniske clamp-on-systemet vedlikeholdsfritt i hele produktets levetid.
I tillegg er Prosonic Flow P 500 tilgjengelig med:
høytemperatursensorer for måling opp til 550 °C (1022 °F)
Petroleum Application Package (PAP), som beregner standardvolumet for flytende hydrokarboner
Heartbeat Technology, som gir kontinuerlig oversikt over prosessen. På denne måten kan avleiringer oppdages før de påvirker driften
Fordeler
-
Fleksibel montering - FlowDC reduserer krav til rett strekk til et minimum
-
Høye sikkerhetsstandarder - Prosonic Flow P 500 er utviklet i henhold til IEC 61508 funksjonelle sikkerhetskrav og har internasjonale godkjenninger for eksplosjonsfarlig område, sone 1 og klasse I, divisjon 1
-
Pålitelig måleytelse - velprøvde sensorer i kombinasjon med vedlikeholdsfritt monteringssystem gir langtidsstabile signaler, også ved høye temperaturer (≤550 °C/1022 °F)
-
Brukervennlig betjening - webserveren gir full fjerntilgang, mens enhetens berøringsskjerm gir praktisk interaksjon på stedet
-
Transparent prosessinnsikt - Heartbeat-teknologien med integrerte diagnose-, verifikasjons- og overvåkingsfunksjoner sørger for samsvar og prosessikkerhet til enhver tid
-
Lav kapitalinvestering - kostnadseffektiviteten øker med rørdiameteren (opp til DN 4000/160")
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Engelsk versjon - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
7.2 MB
Filnavn:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Engelsk versjon - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
9.7 MB
Filnavn:
BA02025DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
7.2 MB
Filnavn:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
9.7 MB
Filnavn:
BA02025DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
8.9 MB
Filnavn:
BA02026DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
2.9 MB
Filnavn:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Mengdemåler Proline Prosonic Flow P
Ultrasonisk flytidssensor
EN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Norsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
KA01474DNO_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Proline 500
Modbus RS485-giver
med ultrasonisk flytidssensorEN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Norsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
KA01476DNO_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Proline 500
HART-giver
med ultrasonisk flytidssensorEN NO 31/01/202410/05/2021Språk:
Norsk
Versjon:
31/01/2024
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
KA01475DNO_0224-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Replacing the transmitter
Prosonic Flow 500
EN NO 01/08/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2021
Filstørrelse:
819.1 KB
Filnavn:
EA01335DA2_0121.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN NO 01/03/202415/12/202101/08/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-