Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Elektromagnetisk mengdemåler – Proline Promag E 100

Proline Promag E 100
Elektromagnetisk mengdemåler

Den økonomiske mengdemåleren med en ultrakompakt transmitter

5E1B
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)

  • Medium temperature range

    –10 to +110 °C (+14 to +230 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum

Bruksområde

Den velprøvde sensoren for økonomisk måling av ledende væsker, Promag E, brukes til ulike grunnleggende applikasjoner i kjemisk industri og prosessindustri. Den ultrakompakte transmitteren leverer full ytelse på minimalt areal og muliggjør sømløs systemintegrasjon, noe som gjør Promag E 100 til det foretrukne valget for skidbyggere, utstyrsprodusenter og systemintegratorer. Heartbeat Technology sikrer samsvar og prosesssikkerhet til enhver tid.

  • Det toveis måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet

  • Perfekt egnet for grunnleggende anvendelser i kjemisk industri og prosessindustri.


Enhetens egenskaper:

  • Nominell diameter: maks. DN 600 (24")

  • Ex-godkjenninger for sone 2

  • Foring laget av PTFE

  • Robust, ultrakompakt transmitterhus

  • Lokal skjerm tilgjengelig

Fordeler

  • Kostnadseffektiv sensor – ideell løsning for grunnleggende krav

  • Energibesparende mengdemåling – ingen trykktap på grunn av innsnevring av tverrsnittet

  • Vedlikeholdsfri – ingen bevegelige deler

  • Plassbesparende transmitter – full funksjonalitet på minste mulig plass

  • Tidsbesparende lokal drift uten ekstra programvare og maskinvare – integrert webserver

  • Integrert verifisering – Heartbeat Technology

Videoer

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

    Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.