
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Bruksområde
Promag H er den foretrukne sensoren for hygieniske applikasjoner med de høyeste kravene innen næringsmiddel-, drikke- og biovitenskapsindustrien. Den ultrakompakte transmitteren gir full ytelse på minimal plass og muliggjør sømløs systemintegrasjon, noe som gjør Promag H 100 til det foretrukne valget for skid-byggere, utstyrsprodusenter og systemintegratorer. Heartbeat-teknologi muliggjør samsvar og prosessikkerhet til enhver tid.
Det toveis måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet
Dedikert til krevende applikasjoner innen næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt biovitenskapsindustrien
Enhetsegenskaper:
Integrert temperaturmåling
Sensorhus laget av rustfritt stål (3-A, EHEDG)
Medieberørte materialer CIP, SIP rengjørbare
Robust, ultrakompakt transmitterhus
Høy inntrengningsbeskyttelse: IP69
Lokalt display tilgjengelig
Fordeler
Multivariabel måling for strømning, temperatur og konduktivitet
Fleksibelt installasjonskonsept – en rekke hygieniske prosesstilkoblinger
Energisparende mengdemåling – ingen trykktap på grunn av tverrsnittsinnsnevring
Plassbesparende transmitter – full funksjonalitet på minimalt areal
Tidsbesparende lokal drift uten ekstra programvare og maskinvare – integrert webserver
Integrert verifisering – Heartbeat Technology
Vedlikeholdsfri – ingen bevegelige deler
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Engelsk versjon - 06/2014
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/06/201413/06/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2014
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Promag H 100
Engelsk versjon - 12/2024
Electromagnetic flowmeter
EN NO 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2024
Filstørrelse:
4.7 MB
Filnavn:
TI01101DEN_0824-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Promag H 100
Electromagnetic flowmeter
EN NO 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2024
Filstørrelse:
4.7 MB
Filnavn:
TI01101DEN_0824-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/06/201413/06/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2014
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN NO 20/12/202401/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2024
Filstørrelse:
4.7 MB
Filnavn:
BA01421DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/06/201417/10/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2014
Filstørrelse:
4.7 MB
Filnavn:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promag H 100 HART
Electromagnetic flowmeter
EN NO 20/12/202401/06/201413/06/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2024
Filstørrelse:
4.7 MB
Filnavn:
BA01171DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NO 20/12/202401/06/201413/06/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2024
Filstørrelse:
4.5 MB
Filnavn:
BA01173DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NO 23/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
23/12/2015
Filstørrelse:
815 KB
Filnavn:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NO 23/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
23/12/2015
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2015
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2015
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
GP01038DEN_0115.pdf
-