Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
9 dm³/min to 282 m³/h (2.5 gal/min to 1250 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
-
Max. process pressure
PN 16, Class 150, 10K
-
Wetted materials
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
Electrodes: 1.4435 (316L)
Bruksområde
Mengdemåler med wafer-tilkobling, Promag D er designet for alle grunnleggende kjemiske applikasjoner og innen vann og avløpsvann der plassen er begrenset. Med sin enkle hardware- og software-design forenkler Promag D 10 hvert trinn i livssyklusen, fra prosjektering til service, med den vanlige Endress+Hauser-kvaliteten. Heartbeat Technology muliggjør pålitelige målinger og kompatibel verifisering.
Det toveis måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet.
For grunnleggende vannapplikasjoner; optimalisert for begrenset plass og plastrørinstallasjoner.
Enhetens egenskaper:
Kort installasjonslengde og lav vekt.
Integrerte jordingsskiver laget av rustfritt stål.
Internasjonale drikkevannsgodkjenninger.
Systemintegrasjon med HART, Modbus RS485.
Fleksibel drift med app og valgfritt display.
Fordeler
-
Enkel og rask sentrering av sensoren – innovativ huskonstruksjon
-
Energibesparende mengdemåling – ingen trykktap på grunn av innsnevring av tverrsnittet
-
Vedlikeholdsfri – ingen bevegelige deler
-
Optimal brukervennlighet – betjening med mobile enheter og SmartBlue-appen eller skjerm med berøringsskjerm
-
Enkel og tidsbesparende igangkjøring – veiledet parameterisering på forhånd og i feltet
-
Integrert verifisering – Heartbeat Technology
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 10
Engelsk versjon - 10/2022
Electromagnetic flowmeter Modbus RS485
EN NO 03/10/202201/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
03/10/2022
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter
EN NO 26/04/202403/10/202201/08/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
26/04/2024
Filstørrelse:
3.6 MB
Filnavn:
TI01603DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NO 26/04/202403/10/202201/08/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
26/04/2024
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
BA02077DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NO 26/04/202403/10/202201/08/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
26/04/2024
Filstørrelse:
4.4 MB
Filnavn:
BA02076DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NO 03/10/202201/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
03/10/2022
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NO 03/10/202201/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
03/10/2022
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Mengdemåler Proline 10
HART-giver
med elektromagnetisk sensorEN NO 03/10/202201/07/2021Språk:
Norsk
Versjon:
03/10/2022
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
KA01497DNO_0322-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Proline Promag D
Elektromagnetisk sensor
EN NO 01/08/202114/03/2017Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
KA01264DNO_0221-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Mengdemåler Proline 10
Modbus RS485-giver
med elektromagnetisk sensorEN NO 03/10/202201/08/202101/07/2021Språk:
Norsk
Versjon:
03/10/2022
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
KA01499DNO_0322-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN NO 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN NO 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-