Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Bruksområde
Med sine internasjonale godkjenninger for både custody transfer og drikkevann, dekker Promag W et bredt spekter av bruksområder. Den er tilgjengelig både som kompakt og fjernstyrt versjon. Promag W 400 sparer tid og kostnader takket være den brede funksjonaliteten til transmitteren som er optimalisert for vann og avløpsvann. I tillegg sørger Heartbeat-teknologien for pålitelig måling og samsvarsverifisering.
Det toveis måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet
Ideell for måling av vann, f.eks. drikkevann, bruksvann og industrielt/kommunalt avløpsvann
Egenskaper:
Integrert datalogger: overvåking av målte verdier
Transmitter laget av slitesterkt polykarbonat eller aluminium
Internajsonale drikkevannsgodkjennelser
Godkjent for custody transfer i henhold til MI-001/OIML R49
Beskyttelsesgrad IP68 (type 6P kapsling)
WLAN-tilgang
Fordeler
Pålitelig måling med konstant nøyaktighet med 0 x DN innløpsløp (ingen krav til rett strekk) og uten trykktap
Fleksibel konstruksjon - sensor med faste eller overlappede prosesstilkoblinger
Bruksegenskaper - korrosjonsbeskyttelse i henhold til EN ISO 12944 for installasjon under bakken eller under vann
Forbedret anleggstilgjengelighet - sensoren er i samsvar med bransjespesifikke krav
Sikker drift - ingen behov for å åpne enheten
Tidsbesparende lokal betjening uten ekstra programvare og maskinvare - integrert webserver
Integrert verifisering og oppbyggingsdeteksjon - Heartbeat-teknologi
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Promag W 400
Engelsk versjon - 01/2026
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/01/202601/09/202101/01/202001/02/201901/10/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2026
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
TI01046DEN_1126-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag W 400 HART
Engelsk versjon - 09/2021
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2021
Filstørrelse:
7 MB
Filnavn:
BA01063DEN_0921.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Promag W 400
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/01/202601/09/202101/01/202001/02/201901/10/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2026
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
TI01046DEN_1126-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag W 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2022
Filstørrelse:
6.1 MB
Filnavn:
BA01234DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag W 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2022
Filstørrelse:
6.4 MB
Filnavn:
BA01214DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag W 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2021
Filstørrelse:
7 MB
Filnavn:
BA01063DEN_0921.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag W 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2022
Filstørrelse:
6 MB
Filnavn:
BA01231DEN_0621-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/09/202114/03/201707/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2021
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
GP01043DEN_0321.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/02/202223/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2022
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
GP01046DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/02/202223/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2022
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
GP01044DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/02/202223/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2022
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
GP01045DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Mengdemåler Proline 400
PROFIBUS DP-giver
med elektromagnetisk sensorEN NO 01/02/202201/02/2019Språk:
Norsk
Versjon:
01/02/2022
Filstørrelse:
3.4 MB
Filnavn:
KA01420DNO_0221-00.pdf
-