Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Trykkmåling

Oppdag Endress+Hausers løsninger for trykkmåling. Vi tilbyr trykksensorer med høy nøyaktighet, robust design og digitale funksjoner for væske, gass og damp i krevende industrielle prosesser. Se våre trykkmålere for væske, gass og damp.

Bilde som illustrerer trykk
39 Produkter
Filter X icon

Hvordan finne korrekt trykkmåler?

Velg, dimensjoner og konfigurer komfortabelt de best egnede produktene for dine måleoppgaver og applikasjoner.

Om trykkmåling

Trykktransmittere og trykkbrytere benyttes til å nøyaktig måle væsker, pastaer og gasser enten det er trykk (absolutt trykk eller relativt trykk, overtrykk), nivå eller gjennomstrømming som skal overvåkes. Med et bredt utvalg av sensorteknologi kan Endress+Hauser tilby sensorer til alle applikasjoner.

Spesielt liten, eksepsjonelt kraftig: Compact Line

Compact Line tilbyr høy ytelse i en kompakt design. Produktporteføljen omfatter Micropilot FMR43, en kompakt radarenhet for berøringsfri nivåmåling med enten 80 GHz eller 180 GHz, i tillegg til den velprøvde punktnivåsensoren Liquiphant FTL43 og en pålitelig Cerabar PMP43 for trykk- og hydrostatisk nivåmåling. Løsningene våre er spesielt utviklet for å oppfylle kravene til hygieniske bruksområder, og de øker produktiviteten, sikkerheten og enkelheten i prosessene.

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Oversiktsbrosjyre over trykkmåling
Oversikt over produkter og tjenester for våre trykkmålingsteknologier
download icon Nedlasting