Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-20°C...130°C
(-4°F...266°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Main wetted parts
Ceraphire
Sealing
Alloy C276
316L -
Max. measurement distance
400 m (1312 ft) H2O
-
Material process membrane
Ceramic
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
Bruksområde
Cerabar PMC51 digital trykktransmitter med kapasitiv, oljefri keramisk målecelle brukes vanligvis i prosess- og hygieneapplikasjoner for trykk-, nivå-, volum- eller massemåling i væsker og gasser. Den garanterer høy grad av systemsikkerhet takket være vakuumsikker keramisk membran med integrert brudd-deteksjon. Hurtigoppsett med justerbart måleområde gjør det enkelt å sette i drift, reduserer kostnader og sparer tid. SIL2 i henhold til IEC 61508 / IEC 61511.
Hus i aluminium eller rustfritt stål (316L).
Prosesstilkoblinger: gjenger, flenser elelr hygieniske tilkoblinger
Prosesstemperatur: -40 til +130°C (-40 til +266°F), 150°C (302°F) for 1h
Måleomåder: -1/0 opp til +40bar (-15/0 til +600psi)
Maks avvik: ±0.1 %, "Platinum" ±0.075 %
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, SIL, hygieniske godkjenninger, marine godkjenninger
Fordeler
Passer best for vakuumapplikasjoner og applikasjoner med korrosive og slipende medier
Prosesssikkerhet gjennom deteksjon av membranbrudd
Overbelastningsbestandig keramisk sensor med høy renhet (99,9 % Al2O3)
Kondensbestandig, også for hygieniske bruksområder
Enkel menystyrt igangkjøring via lokalt display, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Prosesstrykk opp til SIL2, sertifisert i henhold til IEC 61508 og IEC 61511
Tilgjengelig med monterte fordelingsrør: passer alltid, alltid testet for lekkasjer
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Engelsk versjon - 08/2024
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
715.7 KB
Filnavn:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
715.7 KB
Filnavn:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN NO 22/08/202231/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/08/2022
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
13.8 MB
Filnavn:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
FOUNDATION-feltbussEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
914.7 KB
Filnavn:
KA01032PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
PROFIBUS PAEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
943.1 KB
Filnavn:
KA01031PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
AnalogEN NO 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
15/12/2021
Filstørrelse:
829.2 KB
Filnavn:
KA01036PNO_1821-00.pdf
-