©Endress+Hauser
Cerabar PMC51B - trykktransmitter med keramisk membran
©Endress+Hauser
Cerabar PMC51B - trykktransmitter med flens
Spesifikasjonene kort oppsummert
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Bruksområde
Cerabar PMC51B er en smart trykktransmitter med keramisk membran for presis måling av absolutt og relativt trykk i væsker og gasser. Den tilbyr høy driftssikkerhet, intuitive veivisere og sikker fjernstyring via Bluetooth. Ytelse: opptil 40 bar, nøyaktighet ≤0,075 % / ≤0,055 %, prosesstemperatur −40…+100 °C. Støtter 4–20 mA/HART og PROFINET APL for robust, sporbar og nøyaktig prosesskontroll.
Egnet for applikasjoner i:
Fordeler
Reduser feil og nedetid: Intuitiv programvare og veivisere for enkel igangkjøring og vedlikehold
Fjernstyring: Bruk SmartBlue-appen for sikker og trådløs tilgang
Robust design: Ideell for krevende miljøer og eksplosjonsfarlige områder
Kommunikasjon: 4-20mA/HART, Bluetooth, PROFINET med Ethernet APL
Lean utvalg
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Loading alternative products
Suksesshistorier
Høykvalitetsinstrumenter for kjølevannssystemer
Torishima utvikler og bygger store kjølevannssystemer for kunder i Midtøsten, og stoler på instrumentering fra Endress+Hauser når det gjelder produktenes kvalitet og ytelse.
Les hele artikkelen
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Pressure transmitter with ceramic process membran for accurate measurement in liquid or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.10% of URL/ year 0.25% of URL/ 5 years 0.40% of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Material process membrane
Communication
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Pressure transmitter with ceramic process membran for accurate measurement in liquid or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.10 % of URL/ year 0.25 % of URL/ 5 years 0.40 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Application limits
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Mest nedlastet
Product family: Cerabar, Deltabar
Engelsk versjon - 10/2025
Product root: PMC51B-, PMC71B-, PMD55B-, PMD63B-, PMD75B-, PMD78B-, PMP51B-, PMP63B-, PMP71B-
Region: International (IECEx)
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex d Zone 1, Ex t Zone 20/21, Ex t Zone 22
Språk:
Engelsk
Versjon:
15/10/2025
Filstørrelse:
684.8 KB
Filnavn:
IECEx_DEK22.0037X_Iss1_w_Annex.pdf
Product family: Cerabar, Deltabar, Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Engelsk versjon - 02/2022
Product root: FMG50-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63B-, FMR66B-, FMR67B-, FTL41-, FTL51B-, FTL62-, FTL64-, PMC51B-, PMC71B-, PMD75B-, PMP51
B-, PMP71B-
Region: Europe
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex d, Ex t
Språk:
Engelsk
Versjon:
07/02/2022
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
Dekra_20ATEX0124X-Iss 0.pdf
226 dokumenter
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
Process pressure and level measurement in liquids or gases 4-20mA analog, 4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL
EN
NO
Tsjekkisk Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
01/08/2025
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI01506PEN_0925-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET over Ethernet-APL
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
18/07/2025
16/03/2023
Språk:
Engelsk
Versjon:
18/07/2025
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
BA02226PEN_0325-00.pdf
Process pressure measurement 4-20 mA analog
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Portugisisk Russisk Kinesisk
18/07/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
18/07/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA02050PEN_0625-00.pdf
Process pressure measurement 4-20mA HART
EN
NO
Tsjekkisk Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
18/07/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Språk:
Engelsk
Versjon:
18/07/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02009PEN_0725-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
Språk:
Engelsk
Versjon:
16/03/2023
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01190PEN_0122-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
NO
Tysk Japansk
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
26/03/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01149PEN_0324-00.pdf
Prosesstrykkmåling 4–20 mA analog
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
01/08/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
749.3 KB
Filnavn:
KA01462PNO_0625-00.pdf
Prosesstrykkmåling 4–20 mA HART
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
01/08/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
826.8 KB
Filnavn:
KA01469PNO_0625-00.pdf
Prosesstrykkmåling PROFINET over Ethernet-APL
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
01/08/2025
16/03/2023
Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
880.2 KB
Filnavn:
KA01571PNO_0225-00.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487198
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487199
Blind plug M20, Alu, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679714
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487203
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679718
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487201
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435135
Cable gland blue M20, plastic
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71701449
Cable gland M20, brass nickel plated
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435136
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435137
Cable gland M20x1.5 x G1/2, Ex d, brass
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71471535
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71440660
M12 plug, 316L, HART, PA, housing side
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435138
M12 plug, 316L, APL, housing side
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435139
Ground terminal Housing L+P
Tegningsnummer
Ordrekode
18
71474251
HAN7D plug, 90deg, housing side
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71439098
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71474958
Tegningsnummer
Ordrekode
19
71549578
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71435116
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71435118
Cover Alu, sight glass, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71439090
Cover red Alu, closed, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71439086
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71439089
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71439088
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71435121
Cover Alu, connection compartment
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71439085
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71439087
Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
21
71435132
Locking screw,cover connect. compartment
Tegningsnummer
Ordrekode
24
71671687
Locking screw,cover electr. compartment
Tegningsnummer
Ordrekode
24
71671700
Locking screw, cover sight glass
Tegningsnummer
Ordrekode
24
71671706
Tegningsnummer
Ordrekode
30
XPP0017-
Terminal unit TU100B, Barrel, 1CH
Tegningsnummer
Ordrekode
35
71435766
Terminal unit TU101B, Barrel, 1CH, OVP
Tegningsnummer
Ordrekode
35
71435767
Tegningsnummer
Ordrekode
40
71435772
Segment display + Bluetooth VU101A
Tegningsnummer
Ordrekode
40
71435779
Tegningsnummer
Ordrekode
50
XPP0011-
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52010137
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52010155
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52020770
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52020771
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
52020773
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71114820
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Tegningsnummer
Ordrekode
57
71316464
Screw set, M5x16, 4 pieces
Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020217
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020224
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020225
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020226
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020228
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020229
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Tegningsnummer
Ordrekode
55
52020230
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Tegningsnummer
Ordrekode
55
71007932
Spacer for process adapter, screws
Tegningsnummer
Ordrekode
58
52020441
Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71551044
Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71551080
Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71551083
Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71551084
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Tegningsnummer
Ordrekode
70
71637914
M12-female plug connector, cable side
Manifold / Block&Bleed valve, DA63M
Mountingset for remote sensor
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Weather protection cover, plastic, XW111
Weather protection cover, 316L, XW112
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle