Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Process temperature
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
Bruksområde
Denne trykktransmitteren tilhører den nyeste generasjonen av Cerabar. Transmitteren er robust og kan fjernstyres via app ved hjelp av en sikker Bluetooth-forbindelse. Programvaren er utviklet for å forenkle håndteringen.
Intuitive veivisere veileder brukeren gjennom oppsett, prøvetester og verifisering av enheten. Heartbeat Technology tilbyr verifiserings- og overvåkingsfunksjoner for å oppdage uønskede avvik, f eks. endringer i sløyfens egenskaper.
Måleområde trykk: opp til 700 bar (10500 psi)
Prosesstemperaturer opp til 400°C (752 °F) med mebrantetning
Nøyaktighet: opp til +/- 0.025 %
Fordeler
Med Heartbeat-teknologien kan du kontrollere enhetens tilstand mens prosessen er i gang.
Enkel indikasjon på enhetens status - displayet skifter fra grønt til rødt når det oppstår diagnostiske meldinger
-
Reduserer systematiske feil - guidet SIL-idriftsetting og instrumentstyrt proof testing
-
Trådløs kontroll av enheten i prosessområdet med SmartBlue-appen
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP71B
Engelsk versjon - 08/2025
Process pressure and level measurement in liquids or gases 4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
EN NO 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
14/08/2025
Filstørrelse:
2.9 MB
Filnavn:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Produsentinformasjon (MI)
Cerabar: PMC51B, PMC71B, PMP51B, PMP71B, Deltabar: PMD55B, PMD75B, PMD78B
Engelsk versjon - 04/2024
HART
EN NO 22/04/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
22/04/2024
Filstørrelse:
202.6 KB
Filnavn:
MI01531P_00_EN_02_24_00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP71B
Process pressure and level measurement in liquids or gases
4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL,
PROFIBUS PAEN NO 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
14/08/2025
Filstørrelse:
2.9 MB
Filnavn:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN NO 14/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
14/08/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
BA02527PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 18/07/202510/01/202516/03/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
18/07/2025
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA02229PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN NO 18/07/202512/02/202526/03/202431/08/202230/11/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
18/07/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
BA02012PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN NO 16/03/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
16/03/2023
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01194PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
HARTEN NO 26/03/202430/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
26/03/2024
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
GP01163PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN NO 01/08/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
GP01249PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Cerabar PMC51B
Process pressure measurement
HARTEN NO 26/03/202430/03/202130/10/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
26/03/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01149PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP71B
Prosesstrykkmåling
4–20 mA HARTEN NO 01/08/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
871.9 KB
Filnavn:
KA01465PNO_0625-00.pdf
-