FlexView FMA90 er en styringsenhet for radarbaserte, ultralydbaserte og hydrostatiske eller universelle 4–20 mA- eller HART-nivåsensorer. Den kan kobles til opptil to sensorer samtidig og har 8 digitale bryterutganger for bedre styring. Den er tilgjengelig i utførelser for feltmontering, DIN-skinne og panelmontering, og den sikrer fleksibel installasjon i feltet eller i kontrollskapet. Den robuste konstruksjonen og den intuitive berøringsbetjeningen gjør den perfekt å bruke i vann- og avløpssektoren, samt for gruvedrift, mineraler og metaller.
FlexView FMA90 egner seg for et bredt spekter av bruksområder og gir en oversiktlig visning av måledata samt forbedret prosesskontroll:
mengdemåling i åpen kanal
fjernovervåking av vannstand og temperatur
pumpekontroll innen vann- og avløpsrensing
differensialnivåmåling for styring av ristrenser
nivåovervåking for lagring av faste stoffer
overvåking av knusere og transportbånd
Fordeler
Fleksibel bruk med opptil to nivåsensorer på tvers av flere måleteknologier og sømløs systemintegrering via HART eller Modbus TCP
Høy cybersikkerhet i samsvar med IEC 62443 og Endress+Hausers sikkerhetsrammer for produkter, "ProtectBlue"
Fjernstyring og parameterinnstilling ved vanskelig tilgjengelige målepunkter via Wi-Fi og en integrert webserver
Intuitiv betjening takket være den 3,5-tommer store fargeskjermen med berøringsfunksjon, som kan betjenes med hansker
Rask igangkjøring med automatisk sensorgjenkjenning og konfigurasjon via HART samt oppsettsekvenser med veiledning
Pålitelig mengdemåling i åpne kanaler i renseanlegg med FlexView FMA90 og Micropilot FMR20B radarsensor for pålitelig beregning av vannføring og datalogging.
Avløpsrenseanlegget i Steinen moderniserte nivåovervåkingen av overvanns- og oppsamlingsbassengene med FlexView FMA90 og Micropilot FMR20B for bedre oversikt og enklere drift.
Smart, nivåbasert pumpestyring med FlexView FMA90 og Micropilot FMR20B eller Waterpilot FMX21 for å automatisere driften og optimalisere pumpens ytelse i vann- og avløpsanlegg.
FlexView FMA90 med Micropilot FMR20B-radarsensor sørger for visualisering i sanntid, konfigurerbar grenseovervåking og tidlig overbelastningsdeteksjon for transportbånd og knuseverk.
Tiefensteiner Granitwerk GmbH i Görwihl fikk bedre oversikt over lagerbeholdningen i grussiloer med FlexView FMA90-styringsenhet og Micropilot FMR20B-radarsensorer.
Level, pump control, open channel flow measurement, data logging, rake control, storm overflow basin
Supply voltage
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Ambient temperature
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) (Type tested); -35 to +60 °C (-31 to +140 °F) (approved by CSA)
Communication
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: HART or Modbus TCP 1 or 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO, KC, UK
Specialities
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Measuring principle
Level radar
Characteristic / Application
Level, pump control, open channel flow measurement, data logging, rake control, storm overflow basin
Specialities
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Supply / Communication
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Ambient temperature
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) (Type tested); -35 to +60 °C (-31 to +140 °F) (approved by CSA)
Communication
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: HART or Modbus TCP, 1 or 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO, KC, UK
Options
3.5" TFT touch color display for onsite operation with backlight, WLAN connectivity or communication via Ethernet, Guided wizards for easy commissioning, Up to two level sensors Housing: Panel-mounted / DIN rail / Field
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Supply / Communication
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Ambient temperature
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F) (Type tested); –35 to +60 °C (–31 to +140 °F) (approved by CSA)
Communication
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: HART or Modbus TCP, 1 or 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO, KC, UK
Options
3.5" TFT touch color display for onsite operation with backlight, WLAN connectivity or communication via Ethernet, Guided wizards for easy commissioning, Up to two level sensors Housing: Panel-mounted / DIN rail / Field
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.