Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor -
Process temperature
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Material process membrane
Ceramic
316L, AlloyC -
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Bruksområde
Den elektroniske differansetrykksensoren Deltabar FMD71 er et differansetrykksystem som brukes til å måle trykk eller nivå, volum eller masse av væsker i trykktanker eller destillasjonskolonner/fordampere. Høytrykkssensoren (HP) måler det hydrostatiske trykket. Lavtrykkssensoren (LP) måler topptrykket. Nivået beregnes i transmitteren ved hjelp av disse to digitale verdiene. Det elektroniske differansetrykksystemet eliminerer problemene med tradisjonelle differansetrykkmålinger.
For måling av differansetrykk, nivå, volum eller masse av væsker i trykktanker og destillasjonskolonner/fordampere :
Prosesskoblinger: Gjenger, flenser og hygieniske koblinger
Prosesstemperatur: -40 opptil +150 °C (-40 til +302 °F)
Måleområde: 100 mbar til +40 bar (6 til 600 psi)
Nøyaktighet: Enkeltsensor opptil ±0,05 %, system opptil ±0,07 %
Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater, hygieniske godkjenninger
Fordeler
Eliminerer tradisjonelle mekaniske problemer, noe som resulterer i større prosesstilgjengelighet og pålitelighet.
Overbelastningsbestandig keramisk sensor med høy renhet (99,9 % Al2O3)
Sikkerhetsrisikoer minimeres med den nye arkitekturen og designen til det elektroniske differansetrykksystemet.
Laveste totale eierkostnader på grunn av redusert installasjonstid, vedlikehold, nedetid og reservebehov.
Multivariabel nivåmåling: HART-basert differansetrykk, topptrykk og sensortemperaturer fra ett system.
Kontinuerlig helseindikasjon av hele systemet via HART-basert diagnostikk.
Høy reproduserbarhet og langsiktig stabilitet.
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelsk versjon - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Operating Instructions
Engelsk versjon - 02/2018
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NO 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
26/02/2018
Filstørrelse:
3.4 MB
Filnavn:
BA01044PEN_0617.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Deltabar FMD71, FMD72
Level measurement with electronic differential pressure
HARTEN NO 18/11/202401/04/202406/10/202126/02/201808/06/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
18/11/2024
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
TI01033PEN_0924-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NO 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
26/02/2018
Filstørrelse:
3.4 MB
Filnavn:
BA01044PEN_0617.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Description of Device Parameters
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NO 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
26/02/2018
Filstørrelse:
711.1 KB
Filnavn:
GP01013PEN_0617.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN NO 19/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
19/05/2021
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Deltabar FMD71, FMD72 Brief Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NO 26/02/201808/06/201514/04/201423/10/201320/07/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
26/02/2018
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
KA01105PEN_0617.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN NO 17/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
17/05/2021
Filstørrelse:
396.6 KB
Filnavn:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN NO 22/06/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
22/06/2015
Filstørrelse:
282.8 KB
Filnavn:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Plug M12 Installation instructions
Deltabar
EN NO 05/08/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
05/08/2016
Filstørrelse:
406.7 KB
Filnavn:
EA01175PA2_0116.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
M12 plug for sensor FMD71/72
Deltabar FMD71, FMD72
EN NO 05/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
05/03/2021
Filstørrelse:
536 KB
Filnavn:
EA01358PEN_0121.pdf
-