Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.3 %
-
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Bruksområde
Cerabar PMC21 er en svært kompakt trykktransmitter. Den har en kapasitiv, oljefri keramisk sensor og kan måle absolutt trykk eller målertrykk fra 100 mbar opptil 40 bar. Den er konstruert for å tåle de tøffe forholdene i prosessindustrien med kapslingsgrad opptil IP68, en svært slitesterk Ceraphire-membran samt et 316L-hus av høy kvalitet. Den kan brukes i de fleste områder, da den har ulike sertifiseringer, for eksempel for fareområder og maritim bruk.
Trykktransduser med kapasitiv, oljefri keramisk sensor for måling av absolutt trykk eller målertrykk i gasser eller væsker.
Prosesskoblinger: gjenger
Prosesstemperatur: -25 til +100 °C (-13 til +212 °F)
Prosesstrykk: 100 mbar til +40 bar (1,5 til +600 psi)
Nøyaktighet: ±0,3 % av måleområdet
Internasjonale eksplosjonssikkerhetssertifikater, godkjenninger for maritim bruk, rengjøring for oksygen
Fordeler
Enkel og rask å installere og konfigurere i anlegget takket være den svært kompakte konstruksjonen og tilpassbare måleområder
Høy referansenøyaktighet på 0,3 % sammen med høy langsiktig stabilitet og repeterbarhet sikrer høy kvalitet på prosessovervåkingen. Høy kvalitet garantert ved 100 % testdekning under produksjonen
Høy prosesstilgjengelighet selv i krevende prosessmiljøer er garantert takket være ulike rengjørings- og tilkoblingsalternativer. Det finnes også en IP68-versjon
Behovet for dokumentasjon og sporbarhet samt sikkerhet i anlegget kan støttes av PMC21, da den sikrer overholder ulike sertifiseringer for fareområder og marine miljøer og har valgfrie EN 10204 3.1-materialsertifikater
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Engelsk versjon - 09/2025
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Engelsk versjon - 07/2023
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
801.4 KB
Filnavn:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
801.4 KB
Filnavn:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
963.3 KB
Filnavn:
BA02299PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
323 KB
Filnavn:
KA01646PNO_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2021
Filstørrelse:
768.5 KB
Filnavn:
KA01164PNO_0721.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMC21
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
328.5 KB
Filnavn:
KA01602PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN NO 24/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
24/09/2024
Filstørrelse:
392.7 KB
Filnavn:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN NO 07/04/202523/11/202028/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
07/04/2025
Filstørrelse:
489.1 KB
Filnavn:
XA01363PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN NO 17/05/201704/04/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
17/05/2017
Filstørrelse:
431.7 KB
Filnavn:
XA01322PEN_0217.pdf
-