
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
-
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
-
Material process membrane
Ceramic
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
Bruksområde
Cerabar PMC71 digital trykktransmitter med kapasitiv, oljefri keramisk målecelle brukes vanligvis i prosess- og hygieneapplikasjoner for måling av trykk, nivå, volum eller masse i væsker og gasser. Den garanterer høy grad av systemsikkerhet takket være vakuumsikker keramisk membran med integrert brudddeteksjon. Hurtigoppsett med justerbart måleområde gjør det enkelt å sette i drift, reduserer kostnader og sparer tid. SIL2/3 i henhold til IEC 61508.
To-kammerhus i aluminium eller rustfritt stål (316L).
Prosesstilkoblinger: Gjenger, flenser eller hygieniske tilkoblinger
Prosesstemperatur: -40 til +150°C (-40 til +302°F)
Måleområde: -1/0 opp til +40bar (+1.5 til +600psi)
Nøyaktighet: ±0.05%, "Platinum" ±0.025%
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, overfyllingssikring WHG, SIL, hygienegodkjenninger, marine godkjenninger
Fordeler
Passer best for vakuumapplikasjoner og applikasjoner med korrosive og slipende medier
Prosesssikkerhet gjennom deteksjon av membranbrudd
Overbelastningsbestandig keramisk sensor med høy renhet (99,9 % Al2O3)
HistoROM-datahåndteringskonsept for rask og enkel igangkjøring, vedlikehold og diagnostikk
Enkel menystyrt igangkjøring via lokalt display, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Høyeste sikkerhet takket være gasstett gjennomføring med kapasitet opp til SIL2/3, sertifisert i henhold til IEC 61508
Tilgjengelig med monterte manifolder: passer alltid, alltid testet for lekkasjer
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN NO 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Engelsk versjon - 12/2021
Product root: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex i
Språk:
Engelsk
Versjon:
10/12/2021
Filstørrelse:
153.1 KB
Filnavn:
CML 21UKEX2441X Iss. 0 Signed.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN NO 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN NO 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
914.5 KB
Filnavn:
BA00271PEN_2022.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN NO 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN NO 01/01/200401/03/200301/04/1999Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2004
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA187PEN.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN NO 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
6.3 MB
Filnavn:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
03/04/2017
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NO 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2018
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Prosesstrykkmåling
EN NO 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Språk:
Norsk
Versjon:
30/06/2022
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01025PNO_1922-00.pdf
-